Beneficios

Icon of a hand holding a spanner
Mantenimiento sencillo

Nuestros modelos están diseñados para ofrecer fácil acceso al servicio, y las reparaciones pueden realizarse sin mover el compresor. Para usted, esto se traduce en menores costos de reparación y mantenimiento, con menos tiempo de inactividad.

Icon of an electrical plug
Eficiencia energética

La mayoría de nuestros compresores están disponibles con variadores de velocidad (VSD), lo que permite un control continuo de la capacidad y logra el máximo efecto de refrigeración con el mínimo consumo de energía.

Icon of a bar graph showing growth
Rendimiento excepcional

La combinación de un convertidor de frecuencia, un motor VSD y el controlador UniSAB permite que el motor de accionamiento del compresor reciprocante adapte la velocidad a la carga en todo momento.

Icon of two overlapping squares
Diseño especial

El diseño de nuestros compresores reciprocantes garantiza bajos niveles de ruido y vibración, con una gama más amplia de posibles ubicaciones de montaje.

¿Compresor de tornillo o reciprocante? Cómo elegir.

Descargar el brochure

Contáctenos

Lee nuestro Aviso de privacidad para obtener información sobre cómo protegemos y gestionamos tus datos personales. Al completar este formulario y enviar tu información, confirmas que has revisado, entendido y aceptado nuestros términos de privacidad, así como nuestros términos sobre cookies.