- Johnson Controls
- Extinción de Incendios
- Sistemas Residenciales de Rociadores contra Incendios
Sistemas Residenciales de Rociadores contra Incendios
Protección contra incendios que le hace sentir como en casa
Llevamos mucho tiempo siendo líderes en ofrecer protección integral para personas y bienes, y nuestros Sistemas Residenciales de Rociadores contra Incendios son la forma inteligente y sencilla de ayudar a garantizar que su familia y su hogar estén protegidos. Aunque las alarmas de humo ayudan a proteger a los propietarios, éstas sólo pueden detectar y alertar a los ocupantes de un posible incendio. Los sistemas automáticos de rociadores controlan los incendios, lo que le da a las familias un tiempo precioso para salir del lugar de forma segura.
Tecnológicamente avanzados
Nuestros sistemas están diseñados para controlar rápidamente un incendio.
Estéticamente agradables
Ofrecemos una amplia gama de estilos y colores.
Asequibles
Proteja a su familia y hogar por el equivalente de una remodelación de pisos.
Encuentre productos contra incendios para un sistema resistente.
Anticongelante LFP™
La primera solución con Certificación UL que cumple los requisitos de anticongelante de la NFPA (Asociación Nacional de Protección contra el Fuego) para protección contra congelación.
Más información
















.jpg?la=es-419&h=320&w=720&hash=B97DCEAAF6D6D6A98A8003B87B8617C5)














.jpg?la=es-419&h=310&w=720&hash=C9C6399268DD118001124D973B28B335)


.jpg?la=es-419&h=320&w=719&hash=782613539283EF168FF62ED0741B9AD7)
.jpg?la=es-419&h=306&w=720&hash=15A43351C675937291F434D71803921C)

.png?la=es-419&h=320&w=720&hash=12E057584F110DB9C7D4970181539A2C)