- Johnson Controls
- Seguridad
- Productos en la nube
Productos en la nube
Una plataforma en la nube para todo seguridadCloudvue de Johnson Controls
Johnson Controls está transformando la forma en que se perciben y disfrutan los espacios y lugares. Al aplicar datos tanto del interior como del exterior de los edificios, nuestros clientes ahora pueden administrar las operaciones y la seguridad de manera sistémica.
Cloudvue cuenta con la confianza de todo el mundo para simplificar la vigilancia, agilizar el control de acceso y proporcionar una inteligencia potente que mejora las operaciones de seguridad y ayuda a la eficiencia organizativa.
Cómo funciona Cloudvue
Controle un sistema de seguridad completo en una interfaz, en un mapa, y haga clic en cualquier cámara o puerta en todo el mundo
Comienza con la seguridad como servicio
Controle fácilmente las cámaras, otorgue acceso a las puertas y establezca alertas inteligentes con software gestionado de forma centralizada y hardware conectado a la nube. Se puede añadir un número ilimitado de cámaras y puntos de control de acceso. Las vistas personalizadas de los planos de planta, las vistas de mapas y los potentes paneles de control mantienen los datos organizados a medida que se escalan las operaciones. Las potentes herramientas de búsqueda y la accesibilidad de Cloudvue transforman las grabaciones de videovigilancia de datos forenses en información procesable. Las organizaciones pueden adquirir el hardware nuevo de antemano o mediante opciones de suscripción.
Los nuevos dispositivos son fáciles de agregar.
Videovigilancia en la nube
- Utilice sus cámaras existentes: mueva sus cámaras existentes a la nube con los gateways de Cloudvue.
- Utilice nuevas cámaras de nube: elimine los servidores in situ y la infraestructura de red de seguridad con las cámaras de nube de Cloudvue.
Control de acceso en la nube
Gestione el acceso de forma remota: aproveche la comodidad y la rentabilidad del control de acceso en la nube.
- Opciones dentro y fuera de la red disponibles.
- Utilice tarjetas llave y mandos heredados o aproveche las credenciales de control de acceso móvil.
Almacene datos de forma segura
- En las instalaciones: almacene los datos localmente utilizando una variedad de cámaras en la nube o puertas de enlace en la nube.
- Nube: el almacenamiento en la nube está disponible con resolución 4K hasta por 5 años.
- Híbrido: también hay disponibles opciones de almacenamiento híbridas.
Trabajar de forma más inteligente
Cloudvue proporciona una potente inteligencia que agiliza la seguridad y mejora la eficiencia operativa más allá de la seguridad.
Concéntrate en los momentos más importantes. Los paneles intuitivos, el uso compartido sencillo y la potencia de procesamiento de la nube aumentan la accesibilidad a una variedad de herramientas inteligentes centradas en la industria. Aprovechar una variedad de análisis, IA y alertas inteligentes mejora las operaciones de seguridad e impulsa la eficiencia operativa más allá de la seguridad física.

Seguridad más inteligente
Operaciones más inteligentes
Las ventajas de la tecnología más inteligente no se limitan a la seguridad. Las alertas y los análisis inteligentes proporcionan datos para informar la gestión de las operaciones. La capacidad de conceder y revocar el acceso de forma remota puede aumentar la eficiencia operativa. Herramientas como las alertas por temperatura cutánea favorecen entornos de trabajo más saludables.
Reducción de costes
La tecnología en la nube y el paquete de seguridad como servicio hacen que la videovigilancia y el control de acceso sean asequibles.
Al trasladar la costosa infraestructura a la nube, las organizaciones suelen ver una reducción en el costo total de la seguridad entre un 20% y un 30%. Las organizaciones ahorran tanto en costes iniciales como en mantenimiento. La transformación digital de la seguridad física también está cambiando la forma de vender y comprar estas soluciones. Las empresas tienen la opción de adquirir el equipamiento físico inicial y pagar una pequeña cuota de suscripción a la nube o bien abonarse a una suscripción total para despreocuparse permanentemente de reemplazar cámaras y equipos.
La seguridad no es solo una característica, es el núcleo de lo que somos.
Adoptamos un enfoque de ciberseguridad para nuestras soluciones.
Creemos que los diseños de ciberseguridad impulsados por expertos proporcionan la previsión necesaria para reducir el riesgo de ciberseguridad. Con esta filosofía en mente, Johnson Controls ha invertido en el establecimiento de un equipo centralizado dedicado a la seguridad global de productos que se centra en la gestión de las prácticas de ciberseguridad y se dedica a hacer cumplir el cumplimiento. Contar con equipos de ingeniería capacitados en ciberseguridad garantiza que Johnson Controls desarrolle productos con un enfoque centrado en la ciberseguridad.

















.jpg?la=es-419&h=320&w=720&hash=B97DCEAAF6D6D6A98A8003B87B8617C5)














.jpg?la=es-419&h=310&w=720&hash=C9C6399268DD118001124D973B28B335)


.jpg?la=es-419&h=320&w=719&hash=782613539283EF168FF62ED0741B9AD7)
.jpg?la=es-419&h=306&w=720&hash=15A43351C675937291F434D71803921C)

.png?la=es-419&h=320&w=720&hash=12E057584F110DB9C7D4970181539A2C)