- Johnson Controls
- Detección de Incendios
- Soluciones de Detección de Humo y Monóxido de Carbono
Soluciones de Detección de Humo y Monóxido de Carbono
Proteger a sus colaboradores y bienes no tiene por qué incluir interrupciones frecuentes y molestas
Direccionables
Nuestros dispositivos en red ofrecen beneficios innovadores que ahorran tiempo.
Rentables
Los sensores de monóxido de carbono están incluidos en nuestros detectores de humo, lo que ahorra gastos y evita la necesidad de cableado adicional.
Estables
Tiempos de respuesta rápidos con una probabilidad mínima de alarmas molestas.
Beneficios de la detección de humo y monóxido de carbono
Nuestro innovador software y electrónica nos permiten ofrecer detectores de humo y monóxido de carbono estables con el tiempo de respuesta más rápido y menos molestias. Un detector sucio puede activar una alarma no deseada: la capacidad predictiva de nuestros diagnósticos remotos es inestimable, ya que nos avisa de que el dispositivo necesita un servicio proactivo. Además, la direccionabilidad de nuestros dispositivos ofrece beneficios de ahorro de tiempo a contratistas, gestores de instalaciones y propietarios. Nuestros sensores patentados TrueAlarm son una de las líneas de dispositivos de detección más estables de la industria, y nuestros módulos direccionables pueden proporcionar direccionabilidad a los dispositivos convencionales.
Como ventaja añadida, los sensores de monóxido de carbono (CO) pueden incluirse en nuestros detectores de humo, lo que ahorra el gasto de una compra por separado y reduce las necesidades de cableado. Nuestras soluciones son especialmente importantes para instalaciones en las que duermen personas: dormitorios, hoteles, residencias de ancianos e instalaciones de vivienda asistida.
Como ventaja añadida, los sensores de monóxido de carbono (CO) pueden incluirse en nuestros detectores de humo, lo que ahorra el gasto de una compra por separado y reduce las necesidades de cableado. Nuestras soluciones son especialmente importantes para instalaciones en las que duermen personas: dormitorios, hoteles, residencias de ancianos e instalaciones de vivienda asistida.
Beneficios adicionales:
- Detección rápida de eventos de incendio, humo o calor, lo que permite una evacuación ordenada y la mitigación de posibles daños por incendio
- Las soluciones se adaptan a sus instalaciones y se integran con los sistemas de extinción de incendios cuando es necesario
- El servicio de diagnóstico basado en Internet ofrece visibilidad en tiempo real y automatiza la detección y notificación de condiciones anómalas
- Se producen alertas cuando los detectores están sucios o casi sucios y son más vulnerables a los problemas
- Los sensores evalúan los datos ambientales y compensan la contaminación para mantener la sensibilidad de los detectores y disminuir la posibilidad de falsas alarmas
- Los elementos de CO pueden operar de forma independiente o en combinación con un sensor de humo o calor, lo que ayuda a reducir alarmas innecesarias
Portafolio de soluciones
Detectores de Humo
Detectan la presencia de un incendio o un suceso relacionado con la seguridad para la vida
Mantenimiento y asistencia contra incendios
Oferta de servicios avanzados
Nuestros servicios de mantenimiento y asistencia contra incendios ofrecen una atención de la máxima calidad, adaptada a sus necesidades en materia de protección de la vida.
Oferta de servicio mejorado
Los paneles contra incendios conectados proporcionan notificaciones en tiempo real sobre la actividad del sistema de alarma contra incendios y garantizan el acceso seguro al panel de control de alarmas contra incendios para los usuarios remotos.

















.jpg?la=es-419&h=320&w=720&hash=B97DCEAAF6D6D6A98A8003B87B8617C5)














.jpg?la=es-419&h=310&w=720&hash=C9C6399268DD118001124D973B28B335)


.jpg?la=es-419&h=320&w=719&hash=782613539283EF168FF62ED0741B9AD7)
.jpg?la=es-419&h=306&w=720&hash=15A43351C675937291F434D71803921C)

.png?la=es-419&h=320&w=720&hash=12E057584F110DB9C7D4970181539A2C)