- Johnson Controls
- Seguridad
- Detección de intrusiones
- Tecnología inalámbrica PowerG
Tecnología inalámbrica PowerG
La tecnología inalámbrica líder en la industria
Los dispositivos inalámbricos PowerG funcionan con tecnología de vanguardia y ofrecen una fiabilidad y un rendimiento óptimos. La integración bidireccional inalámbrica PowerG refuerza la seguridad de sus instalaciones con escalabilidad y capacidad de expansión de alto nivel de su red de seguridad. Esta tecnología innovadora permite a los usuarios integrar y reforzar todo el ecosistema de dispositivos en sus instalaciones, lo que les brinda un control sin problemas sobre su propia seguridad.
Excelente cobertura
Robusta conectividad del sistema para un funcionamiento eficaz incluso en las instalaciones más exigentes.
Flexible
Los dispositivos inalámbricos permiten una instalación más rápida y un acoplamiento más fácil con módulos adicionales.
Versatilidad
Diseños de sistemas escalables adecuados para requisitos que van desde pequeños a medianos y grandes.
Centrales inalámbricas PowerG
Centrales con configuraciones de 6 a 128 zonas para soluciones más inteligentes de detección de intrusos.
- La sincronización automática reduce el tiempo de instalación in situ
- Las soluciones de verificación de alarmas reducen los costes de las falsas alarmas
- Permite el diagnóstico, las inspecciones y el mantenimiento a distancia
Detectores de seguridad inalámbricos PowerG
Con análisis inteligente de señales para una detección de movimiento y alertas fiables.
- Sensibilidad de detección superior gracias a la óptica de espejo
- Elimina la interferencia de la luz blanca
- Análisis avanzado con tecnología de micrófonos
Sensores de seguridad inalámbricos PowerG
Indica una alerta temprana de incendio y se comunica con el sistema de seguridad.
- Fácil mantenimiento con indicadores de sensibilidad
- Indicador LED visible de la calidad de la señal para una fácil instalación
- Alertas de seguridad por manipulación del dispositivo y batería baja
Teclados inalámbricos PowerG
Interfaz primaria para sistemas híbridos con transceptor PowerG integrado opcional.
- Múltiples timbres preprogramados para identificar zonas específicas
- Sensores de temperatura integrados para indicar los cambios de temperatura
- Botón de emergencia para una rápida comprobación visual de la seguridad
Soluciones de seguridad sensatas para sus instalaciones y sistemas existentes.

















.jpg?la=es-419&h=320&w=720&hash=B97DCEAAF6D6D6A98A8003B87B8617C5)














.jpg?la=es-419&h=310&w=720&hash=C9C6399268DD118001124D973B28B335)


.jpg?la=es-419&h=320&w=719&hash=782613539283EF168FF62ED0741B9AD7)
.jpg?la=es-419&h=306&w=720&hash=15A43351C675937291F434D71803921C)

.png?la=es-419&h=320&w=720&hash=12E057584F110DB9C7D4970181539A2C)