Soluciones de almacenamiento de vídeo escalables y de alta disponibilidad para reforzar su seguridad

Nuestra gama de productos ofrece una expansión de almacenamiento fiable, de alta densidad y alto rendimiento para sistemas de gestión de vídeo. Estos productos también ofrecen una mayor capacidad de archivo junto con una mejor calidad de imagen para su revisión. Permiten a los usuarios ver y reproducir vídeo en directo simultáneamente, alojar a varios usuarios remotos y realizar búsquedas completas de vídeo desde una única consola.

Capacidad multitarea

Mejora el funcionamiento mediante la visualización simultánea en directo, reproducción de vídeo o acciones de archivo.

Alta eficiencia

La solución de almacenamiento de bajo coste por terabyte presenta una alta densidad de unidades.

Tecnología expandible

Amplía la capacidad de la base de datos en 640 GB o 1000 GB adicionales.

Vaya un paso por delante con noticias e información de nuestros expertos en seguridad.

Consulte todos los insights
Aerial view of the Chase Center building in San Francisco
Liderazgo de pensamiento Sostenibilidad Juegos Deportes y Ocio
Driving Sustainability in Sports and Entertainment Facilities
The facade of the Virginia Aquarium and Marine Science Center
Estudio de caso OpenBlue Edificios
Virginia Aquarium & Marine Science Center

Somos Johnson Controls

ad