- Sistemas de Refrigeración paquetizados para Necesidades de Procesos Críticos
- Plantas de refrigeración de baja temperatura con unidades preensambladas en cascada o compuestas
- Intercambiadores de Calor Industriales y Tanques a Presión
- Fáciles de Limpiar; soportan Altas Presiones y Bajas Temperaturas
- Sistemas con Compresores Centrífugos YORK®
- Construidos por York® durante 50 años con una confiabilidad probada a largo plazo
- Proveedor integral
- Pruebas de Aceptación en Fábrica (FAT) disponibles.
- Compresores de Tornillo Rotativo para Aplicaciones Críticas de Alta Presión.
- Ciclos de compresión de gas abiertos y cerrados para refrigeración.
- Compresores de Tornillo Rotativo para aplicaciones complejas.
- Ciclos de compresión de gas abiertos y cerrados para refrigeración.

















.jpg?la=es-419&h=320&w=720&hash=B97DCEAAF6D6D6A98A8003B87B8617C5)














.jpg?la=es-419&h=310&w=720&hash=C9C6399268DD118001124D973B28B335)


.jpg?la=es-419&h=320&w=719&hash=782613539283EF168FF62ED0741B9AD7)
.jpg?la=es-419&h=306&w=720&hash=15A43351C675937291F434D71803921C)

.png?la=es-419&h=320&w=720&hash=12E057584F110DB9C7D4970181539A2C)