- Johnson Controls
- Detección de Incendios
- Serie Fundación
La Solución de Seguridad Contra Incendios de la Serie Foundation
La Serie Foundation es una familia completa de paneles de control de alarmas contra incendios y dispositivos periféricos diseñados específicamente para edificios pequeños y medianos.
Seguridad contra Incendios de Clase Mundial para Instalaciones Comerciales Ligeras
La Serie Foundation incluye paneles de control de alarmas contra incendios convencionales y direccionables. Se combinan con una línea selecta de dispositivos periféricos que son fáciles de instalar y programar para los técnicos.
Estos componentes, diseñados para edificios comerciales de hasta cuatro pisos y menos de 2.320 m², ofrecen un nivel de protección contra incendios excepcional, normalmente reservado para instalaciones mucho más grandes.
Avanzadas
Hay disponibles paneles de control convencionales y direccionables, para satisfacer las necesidades únicas de su edificio.
Flexibles
Una familia de periféricos de calidad crea un sistema de alarma contra incendios completo para su aplicación.
Versátiles
El sistema es ideal para fincas, puestos comerciales, centros y plazas comerciales al aire libre y pequeños edificios de oficinas.
Sistemas Convencionales y Direccionables
Los sistemas de alarma contra incendios de la Serie Foundation se gestionan mediante paneles de control convencionales o direccionables, con todas las opciones que necesita para ofrecer la protección adecuada para proyectos más pequeños y menos complejos. Al proporcionar soluciones de seguridad para la vida sin complicaciones para instalaciones sin complicaciones, la Serie Foundation de Johnson Controls ofrece una solución rentable. Además, los paneles de control de la Serie Foundation son fáciles de instalar, programar y poner en servicio. Los breves videos tutoriales en línea y la programación basada en aplicaciones facilitan su instalación y operación por parte de los técnicos, sin necesidad de capacitación presencial adicional.
Diferentes Paneles de Control para diferentes aplicaciones
Paneles de Control de Alarma de Incendios Convencionales
Ideales para instalaciones con necesidades de seguridad contra incendios sencillas, nuestros paneles de control convencionales le permiten elegir los dispositivos de notificación para aplicaciones de alarma de incendios y señalización de emergencia que se adapten a su aplicación.
- Protección convencional para edificios de menos de 2.300 m²
- Los paneles ofrecen hasta ocho zonas de protección
- Opciones de conexión flexibles mediante un SDACT integrado
- Los tutoriales facilitan su instalación por parte de los técnicos
Paneles de Control de Alarma de Incendios Direccionables
Líderes de la industria en innovación y valor, nuestros paneles de control direccionables tienen la flexibilidad y escalabilidad necesarias para ofrecer una potente solución de seguridad contra incendios adaptada a las necesidades únicas de sus instalaciones
- Protección direccionable para edificios de menos de 25.000 pies cuadrados
- Las unidades admiten hasta 250 puntos, lo que proporciona flexibilidad
- Ideales para edificios con necesidades de seguridad complejas
- Los tutoriales y la aplicación facilitan su instalación por parte de los técnicos
Manténgase informado con las noticias e insights de nuestros expertos en sistemas contra incendios.
Ver todas las noticias

















.jpg?la=es-419&h=320&w=720&hash=B97DCEAAF6D6D6A98A8003B87B8617C5)














.jpg?la=es-419&h=310&w=720&hash=C9C6399268DD118001124D973B28B335)


.jpg?la=es-419&h=320&w=719&hash=782613539283EF168FF62ED0741B9AD7)
.jpg?la=es-419&h=306&w=720&hash=15A43351C675937291F434D71803921C)

.png?la=es-419&h=320&w=720&hash=12E057584F110DB9C7D4970181539A2C)