Mejor conciencia, mejor respuesta, mejores resultados

A medida que los escenarios de tiradores activos se infiltran en la fuerza laboral actual, Johnson Controls se enorgullece de asociarse con el galardonado proveedor de tecnología de seguridad SDS, impulsado por Alarm.com, para ofrecer una solución altamente confiable y fácil de instalar, diseñada para ayudar a salvar vidas, con una versión local para empresas y una versión en la nube para edificios comerciales ligeros.

¿Sabías que...?


En 2024, hubo más de 500 tiroteos masivos en los Estados Unidos*.

Target and arrow icon
Precisión inigualable

Detecta con confianza. Identifica con certeza que se ha detectado un disparo, con la tasa de detección más alta y las tasas más bajas de alertas falsas en comparación con otros sistemas.

Finger snapping icon
Velocidad inigualable

Conoce a tiempo para salvar vidas gracias a la relación detección-alerta más rápida del mercado. Obtén datos críticos del incidente para el 911 más rápido y así reducir los tiempos de respuesta.

Digital lock icon
Tecnología comprobada

El rendimiento validado por expertos externos te ayuda a elegir con confianza.

Hand and lock icon
Privacidad y seguridad

Protege tus datos, tu red y tu gente. Ningún audio sale del sensor y el sistema no recopila información personal (PII). El software ha sido evaluado por los principales expertos en ciberseguridad y seguridad de redes, incluidas organizaciones Fortune 10.

Integrated security icon
Soluciones integradas

Activa tus activos de seguridad existentes y amplía la conciencia situacional. Más de 50 integraciones IP certificadas y la flexibilidad de las integraciones por relé permiten posibilidades infinitas para adaptarse a tus necesidades.

Scalability icon
Escalabilidad

Diseñado para organizaciones de todos los tamaños, el sistema es escalable desde uno hasta miles de sensores, comprobado por grandes clientes que gestionan múltiples ubicaciones con detección de disparos instaladas en una sola interfaz.

Video

Descubre cómo Shooter Detection Systems, impulsado porAlarm.com brinda el apoyo que necesitas cuando más importa.
SDS Cloud Brochure Thumbnail

Brochure

Conoce cómo esta tecnología de vanguardia mejora la seguridad mediante una detección precisa y alertas rápidas.

Descargar

Energía sin interrupciones con integración común de tecnología de seguridad para la vida

El sensor PoE puede conectarse a un switch PoE o directamente a la red local para una integración sencilla. Los sistemas de detección de disparos en la nube de SDS también pueden integrarse con una amplia gama de tecnologías de seguridad para mejorar la conciencia situacional y la respuesta durante incidentes de tiradores activos, incluyendo:

  • Sistemas de Gestión de Video (VMS): Activan automáticamente transmisiones de video en vivo y la grabación de incidentes.
  • Sistemas de Control de Acceso: Automatizan el bloqueo y desbloqueo de puertas para controlar el acceso al edificio.
  • Sistemas de Notificación Masiva: Envían alertas por SMS, correo electrónico, ventanas emergentes en computadoras y sistemas de altavoces.
  • Iluminación y Señalización de Emergencia: Activan luces de emergencia y señalización digital para guiar a los ocupantes a un lugar seguro.
  • Sistemas de Seguridad Pública: Proporcionan datos en tiempo real a las fuerzas del orden y a los primeros respondedores.
  • Anuncios por Voz / Públicos: Los sistemas de anuncios pueden transmitir instrucciones de seguridad, informar al público y guiarlo a un lugar seguro.

Especificaciones técnicas, pruebas y certificaciones

  • Tamaño y peso

    • Placa frontal - 4.6" cuadrada (117 cm)
    • Profundidad desde la placa frontal - 1" (2.54 cm)
    • Profundidad desde los sensores - 1.5" (3.81 cm)
    • <0.5 lbs. (<0.25 kg)
  • Cobertura

    • 40 pies izquierda/derecha/centro (12 metros)
    • Mínimo 2500 pies cuadrados (233 m²)
  • Clasificación de temperatura

    • 32°F to 113°F
  • Opciones de montaje y estética
    • Caja eléctrica estándar de doble módulo
    • Marco de bajo voltaje
    • Empotrable en panel de yeso o losa de techo
    • Caja de superficie para estructuras de concreto/ladrillo
  • Interfaz de red

    • Ethernet 802.3 10/100M
    • Cable mínimo CAT5
    • Compatible con direccionamiento IP estático y DHCP
  • Detección

    • Acústico: explosión del cañón del arma
    • Infrarrojo: firmas del destello del cañón
    • Detecta armas de bajo calibre (.22) y superiores
  • Energía

    • Alimentación estándar por Ethernet (PoE)
    • Compatible con 802.3af
    • Modos A y B
    • Dispositivo de bajo consumo, clase 2
    • Consumo de energía < />
  • Pruebas

    • Dispositivo de prueba con patente en trámite que certifica la ubicación y el rendimiento del sensor
    • Probado según las normas FCC y UL por un laboratorio de pruebas reconocido a nivel nacional por OSHA (NRTL)
  • Pruebas y certificaciones

    • Tecnología certificada por la SAFETY Act del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU.
    • Centro para la Protección de Infraestructura Nacional (CPNI) "Aprobado para uso del Gobierno del Reino Unido"
    • Comité Australiano de Equipos de Construcción de Seguridad (SCEC) "Nivel de Seguridad 4"
    • Probado según las normas FCC y UL por un laboratorio de pruebas reconocido a nivel nacional por OSHA (NRTL)
    • Certificado para uso en redes de agencias gubernamentales estatales y federales
    • Certificado para uso en redes corporativas empresariales (Fortune 500)
    • Integraciones certificadas y mutuamente compatibles con los principales proveedores de VMS, control de acceso, notificación masiva y otras plataformas de seguridad

Obtén una demostración gratuita sobre cómo adaptar una solución de detección de disparos para tu edificio y mejorar la seguridad de los ocupantes.

Lee nuestro Aviso de privacidad para obtener información sobre cómo protegemos y gestionamos tus datos personales. Al completar este formulario y enviar tu información, confirmas que has revisado, entendido y aceptado nuestros términos de privacidad, así como nuestros términos sobre cookies.