- Johnson Controls
- Extinción de Incendios
- Anticongelante LFP®
Anticongelante LFP®
La primera y única solución anticongelante para sistemas de rociadores contra incendios Listada por UL
El Anticongelante LFP® está formulado para ayudar a garantizar que los sistemas de rociadores contra incendios operen según lo previsto, permitiendo el flujo a temperaturas tan bajas como -23,3°C (-10°F). La solución es compatible con la mayoría de los materiales de sistemas de rociadores, incluido el CPVC, y puede ser más rentable, así como más fácil de instalar y mantener, que otros métodos alternativos de protección contra la congelación, como el rastreo de calor o los sistemas secos.
Listado por UL
Protección contra la congelación con el único producto que cumple los requisitos de la NFPA (Asociación Nacional de Protección contra el Fuego) para el uso de anticongelante listado.
Rentable
Representa un ahorro en comparación con otros métodos de protección contra la congelación.
Fácil de usar
Su instalación y mantenimiento pueden ser más sencillos que con otros métodos.
Encuentre productos contra incendios para un sistema resistente.
Somos Johnson Controls
LFP y los nombres de productos mencionados son marcas comerciales y/o marcas registradas. Su uso no autorizado está estrictamente prohibido.

















.jpg?la=es-419&h=320&w=720&hash=B97DCEAAF6D6D6A98A8003B87B8617C5)














.jpg?la=es-419&h=310&w=720&hash=C9C6399268DD118001124D973B28B335)


.jpg?la=es-419&h=320&w=719&hash=782613539283EF168FF62ED0741B9AD7)
.jpg?la=es-419&h=306&w=720&hash=15A43351C675937291F434D71803921C)

.png?la=es-419&h=320&w=720&hash=12E057584F110DB9C7D4970181539A2C)