- Johnson Controls
- Detección de Incendios
- Soluciones de Red
Soluciones de Red
La tecnología de red lleva su información a una ubicación para un mejor comando y control
Avanzadas
Plataformas de última generación para mayor potencia, conectividad y control centralizado.
Integrales
Desde las características del producto hasta la instalación o el mantenimiento, ofrecemos una gama completa de opciones.
Flexibles
Los productos y servicios son altamente adaptables y pueden configurarse para satisfacer sus necesidades.
Beneficios de las soluciones de red
Nuestra red de alarmas contra incendios comunica información entre paneles de control de alarmas contra incendios distribuidas, lo que permite a cada panel mantener el estado y el control de sus propios puntos, y supervisar y controlar los puntos conectados físicamente a otros paneles de la red. Las soluciones de red son una forma eficaz de ayudar a proteger instalaciones grandes o complejas, permitiendo, por ejemplo, que los paneles se comuniquen sobre la evacuación de un bloque específico de pisos frente a todo un edificio.
La conexión en red ayuda a mejorar la capacidad de supervivencia; si un solo panel de control pierde la comunicación, todos los paneles restantes pueden seguir comunicándose entre sí. Nuestras soluciones también ofrecen capacidad cliente-servidor, lo que permite supervisar la actividad y ver la información a distancia desde un PC con el software adecuado.
Beneficios adicionales:
- Una vista única del sistema puede ofrecer un mejor comando y control, ideal para grandes campus e instalaciones
- Cada panel mantiene el estado y el control de sus propios puntos; cada uno también puede supervisar y controlar puntos conectados físicamente a otros paneles de red
- Múltiples bucles de red están disponibles para campus y otras aplicaciones con gran cantidad de paneles
- Inicio en toda la red de las funciones de silencio de alarma, reconocimiento y reinicio; y consulta del estado y los detalles de los puntos del sistema y de las listas de puntos
- Operación distribuida del sistema para garantizar una continuidad excelente
- Centro de comando que proporciona anuncios de red centralizados, registro histórico, generación de informes y control de puntos de red de alarmas contra incendios.
¿Cómo Ayudan las Soluciones de Red?
Responden a los eventos de seguridad vital con rapidez y eficiencia.
La conexión en red permite que los nodos operen juntos o de forma independiente.
La conexión en red puede ayudar a proteger ubicaciones sencillas o instalaciones complejas.
Le facilitamos la búsqueda de las opciones adecuadas para sus aplicaciones.
Portafolio de soluciones
Integración
Unifique múltiples sistemas en sus instalaciones para crear un verdadero edificio inteligente
Estaciones de Trabajo
Puntos finales de comando y control para compartir información y apoyar el control centralizado

















.jpg?la=es-419&h=320&w=720&hash=B97DCEAAF6D6D6A98A8003B87B8617C5)














.jpg?la=es-419&h=310&w=720&hash=C9C6399268DD118001124D973B28B335)


.jpg?la=es-419&h=320&w=719&hash=782613539283EF168FF62ED0741B9AD7)
.jpg?la=es-419&h=306&w=720&hash=15A43351C675937291F434D71803921C)

.png?la=es-419&h=320&w=720&hash=12E057584F110DB9C7D4970181539A2C)