Dispositivos de seguridad de alto rendimiento para ofrecer una protección incesante robusta

Los dispositivos de seguridad son mejores si pueden transmitir la información a las estaciones de monitorización lo antes posible. Nuestra gama de receptores y comunicadores aprovecha la potencia de la revolucionaria red LTE para reforzar la conectividad de sus dispositivos de seguridad. Nuestros dispositivos de vanguardia ayudan a eliminar los costes generados por el tiempo de inactividad del sistema. Estos productos han pasado por una dura serie de pruebas y cumplen las normas globales de salud y seguridad.

Autodiagnóstico robusto

Identifica e informa problemas de forma proactiva a un software basado en Windows™ fácil de usar.

Hot-swappable

Facilita el reemplazo más rápido y fácil de las tarjetas de línea mientras el sistema está en funcionamiento.

Alimentación ininterrumpida

La redundancia incorporada para la alimentación y la conmutación automática garantiza un rendimiento continuo.
Sur-Gard Receivers for monitoring stations

Receptores Sur-Gard

Receptores de estaciones de monitorización para las crecientes exigencias del sistema y la expansión de cuentas IP.

  • La instalación de recuperación de desastres previene el tiempo de inactividad
  • Redundancia de conmutación automática para proporcionar respaldo
  • Supervisión continua del software de automatización
Consulte los detalles del producto

Comunicador Universal TL405LE-LAU

Comunicaciones de alarma a través de la red telefónica móvil LTE.

  • Transmisión a través del panel del monitor para una red fiable
  • Ofrezca verificación visual para indicar falsas alarmas
  • Provoca la activación remota de las salidas PGM
Consulte los detalles del producto

Soluciones de seguridad sensatas para sus instalaciones y sistemas existentes.

Somos Johnson Controls

dsc