- Johnson Controls
- Extinción de Incendios
- Soluciones de Protección contra Incendios por Agua Nebulizada
Soluciones de Protección contra Incendios por Agua Nebulizada
La solución adecuada para cada riesgo
Los sistemas de agua nebulizada son una solución de protección contra incendios versátil y muy eficiente, con boquillas únicas que se han diseñado y probado rigurosamente para ayudar a proteger contra una amplia gama de riesgos de incendio. La fina niebla que genera el sistema puede extinguir el fuego o limitar su crecimiento en una fase temprana, dependiendo del activo que se esté protegiendo. Los sistemas de agua nebulizada ayudan a proporcionar una refrigeración efectiva y a controlar el fuego en incendios de Clase A, o ayudan a extinguir y evitar la reignición en incendios de Clase B o Clase F.
Integrales
Una amplia gama de sistemas que ofrecen soluciones para satisfacer sus necesidades.
Altamente eficientes
Reducen el uso de agua a la vez que proporcionan un control superior.
Probados y aprobados
Diseñados y probados rigurosamente para proteger contra una gama de riesgos.
Encuentre productos contra incendios para un sistema resistente.
El poder de la niebla: Lo hemos aprovechado
Los sistemas AquaMist® están diseñados para ayudar a salvar vidas, proteger bienes y garantizar la continuidad del negocio. Conozca los principios del agua nebulizada como solución efectiva contra incendios. Este breve video muestra la tecnología AquaMist® en acción, así como las características distintivas que ofrecen nuestros sistemas.

















.jpg?la=es-419&h=320&w=720&hash=B97DCEAAF6D6D6A98A8003B87B8617C5)














.jpg?la=es-419&h=310&w=720&hash=C9C6399268DD118001124D973B28B335)


.jpg?la=es-419&h=320&w=719&hash=782613539283EF168FF62ED0741B9AD7)
.jpg?la=es-419&h=306&w=720&hash=15A43351C675937291F434D71803921C)

.png?la=es-419&h=320&w=720&hash=12E057584F110DB9C7D4970181539A2C)