Con mejoras totalmente nuevas, Facility Explorer es un sistema de automatización de edificios revolucionario que ofrece una capacidad y adaptabilidad excepcionales. ¿Cómo? Con la ingeniería líder en su categoría de Johnson Controls. Ese es el factor FX. Combinado con controladores de equipos de última generación y topologías de red líderes en la industria, FX ofrece una eficiencia inigualable desde la oferta hasta la instalación y la operación. Descubra el Factor FX.
FX90 Product Image

Bienvenido al rendimiento de última generación con el controlador de supervisión FX90

Hay mucho en juego, y cada vez más, cuando se trata de gestionar los sistemas de su edificio. El controlador de supervisión FX90 maximiza el rendimiento, confiabilidad y flexibilidad de la automatización de edificios en un mundo que exige niveles cada vez mayores de eficiencia y sostenibilidad.

Conozca más

Lanzamiento reciente

Presentamos el nuevo aspecto de Facility Explorer new look of facility explorer

Nuestra más reciente versión 14.11.4 del software de la familia de controladores de supervisión se ha mejorado con modernos gráficos fotorrealistas en 3D para ayudar a los usuarios a navegar por su sistema Facility Explorer de forma rápida y sencilla. Entre las principales ventajas se incluyen:

  • Un aspecto más coherente y moderno para todos los gráficos del sistema.
  • Uso de la misma interfaz de usuario para mostrar los gráficos en cualquier tipo de dispositivo móvil.
  • Mejor representación de la información clave y enlaces de acceso directo en la página de inicio.
  • Ahorro de tiempo y dinero con 45 plantillas gráficas de sistemas preconfiguradas que cubren la mayoría de las aplicaciones de HVAC.

Explore los nuevos gráficos

Un vistazo rápido a los nuevos gráficos modernos

Vea nuestra serie de webinars de tres capítulos - ON DEMAND

women looking at the tab

Capítulo 1: Novedades de Facility Explorer

Eche un vistazo a nuestras últimas versiones, que permiten a sus clientes navegar por su BAS (Sistema de Automatización de Edificios) de forma más rápida y sencilla, además de resolver problemas en campo mejor que antes.

a man sitting infront of monitor screen

Capítulo 2: Demostración de los nuevos Gráficos 3D de Facility Explorer

Eche un vistazo a nuestra última versión del software de la familia de controladores de supervisión 14.11.4, mejorada con modernos gráficos fotorrealistas en 3D. 

a research person holding test tube

Capítulo 3: Análisis Exhaustivo de Controles para Ambientes Críticos

Vea cómo el nuevo Controlador de Equipos para Ambientes Críticos CCM09090 y la Pantalla para Ambientes Críticos CE360 de Facility Explorer le permiten instalar y programar entornos críticos con facilidad.

Frog's-eye view of skyscrapers at daytime

Descubra el futuro de la gestión de edificios

Johnson Controls está innovando mucho en automatización y control de edificios, y Niels Stauersbol, Senior Product Manager, Network Engines and Supervisory Controllers, lo presentó en una entrevista con Eric Stromquist de ControlTrends. Obtenga más información sobre los productos clave que impulsarán el futuro de la gestión de edificios, incluidos los controladores de supervisión Facility Explorer de la Serie SNC, la pantalla de montaje remoto y mucho más.

Ver el video

new controller modelsNuevos modelos de controladores y mejoras de seguridad

Nuestra última versión le ayuda a identificar y resolver fácilmente problemas en campo, así como a mantener los últimos estándares de seguridad informática y redes. Entre las principales características se incluyen:

  • Cumplimiento del nuevo estándar de interoperabilidad BACnet Secure Connect (BACnet/SC) para estar al día de los últimos protocolos de seguridad informática.
  • Nuevos modelos de controladores de equipos de última generación con pantalla y teclado incorporados para que los técnicos puedan solucionar rápidamente problemas y restablecer la operación mientras se encuentran cerca de equipos mecánicos.

Vea el anuncio de la nueva versión

new controller device for critical environments

Conozca nuestro nuevo Controlador para Ambientes Críticos

Controle la presión, cambios de aire, humedad y temperatura de sus entornos con mayor rapidez y precisión. Desde la gestión de complejas infraestructuras de HVAC, hasta grandes sistemas de servicios de salud, el Controlador para Ambientes Críticos Facility Explorer facilita el diseño, instalación, puesta en servicio y mantenimiento para ambientes críticos. Actualizaciones de entrada más rápidas y períodos PID más reducidos permiten respuestas más rápidas a perturbaciones como cambios de valores de referencia y apertura de puertas. Funciona con aplicaciones prediseñadas y programadas por el usuario. Programable con la herramienta Controller Configuration Tool (CCT). Viene en modelo de válvula de presión independiente, panel o independiente.

Más información

Características de los equipos

Los controladores de equipos BACnet/IP añaden flexibilidad bacnet ip equipment

Los modelos de controladores de equipos FX de última generación utilizan el protocolo BACnet/IP, compatible con topologías de red en estrella, en cadena y en anillo. El software integrado y el firmware actualizado se ajustan a las mejores prácticas de ciberseguridad. Añada flexibilidad a su BAS, agilizando las integraciones y mejorando la interoperabilidad. Actúe ahora para optimizar el rendimiento del sistema.

Ver información detallada

Un conjunto de herramientas de productividad para una eficiencia absoluta

Las herramientas de productividad FX están diseñadas exclusivamente para reducir el tiempo y los costos de estimación, ingeniería, configuración, instalación y puesta en servicio. Descubra todas las formas en las que FX es más eficiente.

Agilice la configuración con el etiquetado automático exclusivo de FXfx exclusive auto tagging

Reduzca el tiempo de configuración de semanas o días a horas. A la cabeza del conjunto de herramientas de productividad, el Etiquetado Automático Exclusivo de FX añade automáticamente etiquetas de datos durante la importación de estaciones, basándose en las aplicaciones estándar de CCT y está construido sobre Haystack y bibliotecas de etiquetas personalizadas.

next generation equipment controllersLos controladores de equipos de última generación maximizan el rendimiento

Reduzca los costos de instalación a la vez que mejora el rendimiento del sistema con los Controladores de Aplicaciones de Propósito General y Caja VAV de última generación. Estos ofrecen memoria de alta capacidad, procesamiento rápido, programación sencilla e instalación rápida.

Solución de controlador IP en anillo de MRP de alta resistencia highly resilient mrp ring enabled ip controller

Esta es su solución de controlador IP de alta resistencia y fácil implementación. Los Controladores FX IP permiten acceso a datos y resolución de problemas más rápido, mientras que los Interruptores Cisco Industrial Ethernet 2000 conectan todos los controladores IP con el motor y el controlador de supervisión a través de una red de topología en anillo. Este protocolo de red para topologías en anillo, la única solución BAS del mercado compatible con el Protocolo de Redundancia de Medios (Media Redundancy Protocol  - MRP), permite a las redes superar rápidamente las fallas y admitir más dispositivos por anillo.

Lea "The Artificial Barriers Between You and An IP-Enabled Building Automation System" (Las barreras artificiales que se interponen entre usted y un sistema de automatización de edificios basado en IP)

Leer ahora

Noticias sobre Facility Explorer

CONTROLTRENDS: Nuevos productos de Controles de Automatización de Edificios de Johnson Controls

Niels Stauersbol, Senior Product Manager, Network Engines and Supervisory Controllers, presenta nuevas e interesantes incorporaciones a la línea de productos BAS y Controles de Johnson Controls que están actualizando la forma en que se controlan y optimizan los edificios.

CONTROLTRENDS: El futuro de los controles de automatización de edificios

Bill Schwebel, VP & General Manager of BAS & Controls, Global Products, analiza la trayectoria de Johnson Controls y cómo ha sentado las bases para convertirse en la empresa líder en tecnología de edificios del mundo.

CONTRACTOR MAGAZINE: Gestión de Edificios, Automatización de Edificios y Transformación Digital

Chris Lane, Director of BAS Product Management de Johnson Controls, explora el viaje de la transformación digital desde la adopción hasta la aplicación y muchos de los beneficios resultantes.

HPAC ENGINEERING MAGAZINE: BACnet Secure Connect ofrece el siguiente nivel de Ciberseguridad BAS

Chris Lane, Director of BAS Product Management, explica por qué es fundamental proporcionar un enfoque holístico de la ciberseguridad a medida que el BAS se integra rápidamente con sistemas de TI más amplios, y cómo el último estándar, BACnet/SC, puede ayudar.

ACHR NEWS: La edad y la tecnología determinan la vida útil de los controles de edificios

Chris Lane, Director of Product Management de Johnson Controls,  se une a otros expertos de la industria para debatir cuándo es el momento de actualizar los controles y las ventajas que se obtienen con Facility Explorer, incluidos los nuevos gráficos fotorrealistas.

CONTRACTOR MAGAZINE: Exposición de software

Vea los modernos gráficos fotorrealistas en 3D de Facility Explorer y los últimos modelos de controladores de equipos destacados en esta exposición de productos de software.

PROJECT HAYSTACK CONNECTIONS: Cómo superar las barreras de los integradores de sistemas a la hora de adoptar el etiquetado

Lea cómo un enfoque de etiquetado bien diseñado puede ayudar a los integradores de sistemas a ahorrar tiempo y preparar las instalaciones para el futuro, con especial atención a las exclusivas funciones de etiquetado automático de Facility Explorer (el artículo comienza en la página 44).

Elija el factor FX

Contacte a un representante de Johnson Controls para explorar a detalle Facility Explorer

Lee nuestro Aviso de privacidad para obtener información sobre cómo protegemos y gestionamos tus datos personales. Al completar este formulario y enviar tu información, confirmas que has revisado, entendido y aceptado nuestros términos de privacidad, así como nuestros términos sobre cookies.