- Johnson Controls
- Seguridad
- Videovigilancia
- Aplicaciones móviles
Aplicaciones móviles
Soluciones intuitivas de aplicaciones móviles para supervisar proteger sus negocios
Estas aplicaciones móviles con numerosas funciones y capacidades multidispositivo le dan control sobre la seguridad de sus instalaciones. La interfaz compacta le permite responder proactivamente a los eventos, minimizando así el alcance de los daños. Además, puede acceder fácilmente a vídeos de calidad de alta definición desde ubicaciones remotas, grabarlos y guardar clips que pueden proporcionar secuencias valiosas de eventos durante las investigaciones forenses.
Accesibilidad
Navegue por el vídeo grabado a una hora específica para la investigación forense.
Centralizar
Vea los eventos y alarmas de la empresa desde una sola ubicación.
Facilidad de conectividad
Conecte y visualice múltiples cámaras de vigilancia a la vez.
Aplicación para móviles VideoEdge Go
Una aplicación de videovigilancia intuitiva para la monitorización y grabación remota de vídeo.
- Fácil navegación y búsqueda de vídeos grabados
- La interfaz compacta permite una respuesta rápida a los eventos
- Gestos de pellizco y multitoque estándar para cámaras PTZ
Soluciones de seguridad sensatas para sus instalaciones y sistemas existentes.
Vaya un paso por delante con noticias e información de nuestros expertos en seguridad.
Consulte todos los insights

















.jpg?la=es-419&h=320&w=720&hash=B97DCEAAF6D6D6A98A8003B87B8617C5)














.jpg?la=es-419&h=310&w=720&hash=C9C6399268DD118001124D973B28B335)


.jpg?la=es-419&h=320&w=719&hash=782613539283EF168FF62ED0741B9AD7)
.jpg?la=es-419&h=306&w=720&hash=15A43351C675937291F434D71803921C)

.png?la=es-419&h=320&w=720&hash=12E057584F110DB9C7D4970181539A2C)