Aumentamos la eficiencia y el rendimiento de su sistema HVAC

Cuando se trata de encontrar la unidad manejadora de aire adecuada para el entorno de su edificio, ofrecemos conocimientos expertos, un diseño rápido y una entrega puntual de equipos que aumentarán la eficiencia y el rendimiento de su sistema de climatización (HVAC). Y nuestros servicios de mantenimiento y piezas de repuesto le ayudarán a protegerse contra el tiempo de inactividad.

Soluciones

Equipos

AHU-YSM Interrior

Unidad Manejadora de Aire YSM

Caudal de aire de 600 a 105000 CFM y presión estática máxima de hasta 8" de columna de agua

AHU-YSM Interrior

Manejadora de Aire YORK® YSM (interior)

Ideal para las industrias clínica y farmacéutica. Configurable según los requisitos del diseñador con capacidades que van desde 2000 a 105 000 CFM (5 a 400 TR).

AHU-YSM Exterior

Manejadora de Aire YORK® YSM (exterior)

Fabricada en acero inoxidable o recubierto. Configurable según los requisitos del diseñador con capacidades de 2000 a 45 000 CFM (5 a 200 TR).

AHU-YSE

Manejadora de Aire YORK® YSE

Unidad de pared simple o doble de 1" con ventiladores curvos, configuración vertical/horizontal y diferentes niveles de filtración. Con una capacidad de 1100-21 200 CFM.

AHU-YCM

Manejadora de Aire YORK® YCM

Unidad interior para aplicaciones comerciales e industriales en las que el control de la humedad y la filtración son fundamentales. Con una capacidad de 1100-26 500 CFM (3-55 TR).

AHU-YAH

Manejadora de Aire YORK® YAH

Unidad interior para aplicaciones comerciales. Con una capacidad de 800-8800 CFM (1,5-25 TR).

AHU-AHD-AVD

Manejadora de Aire YORK® AHD / AVD

  • Diseño flexible: serpentín de agua helada o de expansión directa para enfriamiento, serpentín de agua caliente, vapor o eléctrico para calefacción; 2 o 4 tubos
  • Excelente calidad del aire interior: compuertas de baja fuga; prefiltros de 2"" y filtros finales de 4"" disponibles; los armarios pueden aislarse con fibra de vidrio recubierta de aluminio o espuma de célula cerrada
  • Motor y ventiladores: motores EC de accionamiento directo en monofásico y trifásico, hasta un total de 3 HP

Contáctenos

Lee nuestro Aviso de privacidad para obtener información sobre cómo protegemos y gestionamos tus datos personales. Al completar este formulario y enviar tu información, confirmas que has revisado, entendido y aceptado nuestros términos de privacidad, así como nuestros términos sobre cookies.