Compresores reciprocantes de alta presión
Los bloques de los compresores de la gama HPO/HPC/HPX están fabricados en hierro dúctil de alta resistencia, lo que los hace especialmente robustos y capaces de funcionar a presiones muy elevadas.
Características
|
|
|
|
|
|
Beneficios
Reducción de los costos operativos
Con bajo consumo de energía, especialmente en condiciones de carga parcial.
Bajo consumo de energía
Garantiza que los costos operativos se mantengan al mínimo.
Ideal para distritos térmicos
Las unidades se adaptan a las temperaturas de los radiadores en la mayoría de los sistemas de calefacción domésticos/comerciales.
Fácil acceso para el servicio
Garantiza menos tiempo de inactividad con menores costos de reparación y mantenimiento.
Recursos técnicos
Atrás
Siguiente

















.jpg?la=es-419&h=320&w=720&hash=B97DCEAAF6D6D6A98A8003B87B8617C5)














.jpg?la=es-419&h=310&w=720&hash=C9C6399268DD118001124D973B28B335)


.jpg?la=es-419&h=320&w=719&hash=782613539283EF168FF62ED0741B9AD7)
.jpg?la=es-419&h=306&w=720&hash=15A43351C675937291F434D71803921C)

.png?la=es-419&h=320&w=720&hash=12E057584F110DB9C7D4970181539A2C)