Garantice la confiabilidad, acelere la descarbonización y prepárese para el futuro impulsado por IA

Metasys unifica los sistemas de su edificio en una plataforma segura e intuitiva, entregando valor a largo plazo incluso en los entornos de misión crítica más exigentes. Los estudios demuestran que su sistema de automatización de edificios (BAS) puede influir en hasta el 80% de los costos del ciclo de vida de un edificio. 

Con Metasys, puede maximizar el tiempo de actividad, fortalecer la protección de ciberseguridad y reducir costos con flujos de trabajo estandarizados y actualizaciones hasta 40% más rápidas. Con la confianza de más de 54.000 instalaciones en todo el mundo, incluyendo laboratorios, centros de datos, entornos farmacéuticos y hospitales, Metasys es el líder confiable en automatización de edificios.

Nuevos recursos para mantenerse informado

Future of BAS Document Cover

Whitepaper

El futuro del BAS

EMS Document Cover

Brochure 

Suite de Gestión de Energía

Aumente la independencia energética, la resiliencia, la flexibilidad y la escalabilidad

Metasys 16.0 continúa nuestro compromiso de crear clientes de por vida. Conozca nuestras últimas mejoras:

  • La redundancia nativa del servidor respalda operaciones continuas, sin necesidad de hardware especializado ni soluciones de terceros.
  • La ciberseguridad integrada en cada capa del sistema fortalece la protección y simplifica el cumplimiento. La alineación con IEC 62443-4-2 prepara el camino para la Cyber Resilience Act de la Unión Europea.
  • Ahorre hasta un 30% en energía con la alineación a la Directriz 36 de ASHRAE, incluyendo más de 40 reglas para sistemas de agua y 64 reglas para sistemas de aire, ampliando las capacidades de Detección de Fallas y Clasificación de Fallas.
  • La Suite de Gestión de Energía agrega nuevos reportes, tipos de visualización y un dashboard preparado para EPBD, ahorrando más de 20 horas de ingeniería inicial.
  • Mayor escalabilidad, con soporte para 1.300 dispositivos IP y 65.000 objetos por servidor.


Asegure que las operaciones de misión crítica del edificio nunca se detengan

Mission-Critical-Building-Ops

A medida que los sistemas de edificios se vuelven más complejos y más esenciales para las operaciones, Metasys le ayuda a garantizar el tiempo de actividad con redundancia integrada. Esto es más que un respaldo tradicional. Monitoree y envíe comandos a motores desde múltiples servidores para un control fluido, incluso durante eventos inesperados. Las configuraciones estándar eliminan la necesidad de hardware y software especializados, ahorrando hasta 40 horas de ingeniería por sitio.

Permítanos mostrarle cómo funciona.
Conozca cómo Metasys puede beneficiarle en la vida real. Agende una demostración personalizada para su instalación.

Agendar demostración

Vea cómo gestiona la energía y dónde puede ahorrar

Aborde el aumento de los costos energéticos y las crecientes restricciones de emisiones de carbono con nuestra Suite de Gestión de Energía lista para usar. La configuración sencilla en tres clics permite activar dashboards y analítica avanzada para toda su empresa. Las funcionalidades incluyen monitoreo integrado de calidad del aire interior y herramientas de generación de reportes para el cumplimiento global de la Directiva de Desempeño Energético de los Edificios (EPBD). Ahorre 18 horas de ingeniería inicial y obtenga información inmediata para lograr ahorros energéticos de hasta un 30%.

See-how-managing-energy-can-save
Address-changing-workforce-needs

Responda a las necesidades cambiantes de la fuerza laboral

Una generación de trabajadores se está jubilando y la siguiente espera una experiencia de usuario simple y poderosa. La interfaz de usuario de clase mundial de Metasys responde a esta necesidad con opciones multilingües, acceso móvil, dashboards minimalistas y edición y personalización sencillas. Opciones como Detección de Fallas y Clasificación de Fallas crean una lista diaria de tareas para guiar al personal. Reduzca la ingeniería manual hasta en un 80%, ahorrando tiempo y dinero.

Actualice de forma rápida y rentable

Reduzca los tiempos de actualización de 3 a 5 días a tan solo 4 horas con la herramienta Metasys Upgrade FastTrack. Guíe a su equipo mediante un flujo de trabajo estructurado que identifica posibles obstáculos y confirma la preparación para la actualización. Para los usuarios de Metasys con gráficos heredados, se están implementando por región nuevas herramientas para reducir el tiempo de conversión en un 60%.

Upgrade quickly and cost-effectively

Aproveche los beneficios de Metasys

Flyer 

Para contratistas: Simplifique los flujos de trabajo

Flyer 

Para operadores de edificios: Impulse la confiabilidad y la productividad

Flyer 

Para todos: 5 razones para modernizar su BAS hoy

Meet stringent compliance and security requirements

Cumpla con requisitos estrictos de seguridad y cumplimiento

Metasys es el sistema de automatización de edificios elegido por operadores que enfrentan requisitos estrictos de cumplimiento y generación de reportes.

  • El sistema de control de humo cuenta con certificación UL 864, 10.ª edición.
  • Metasys para Entornos Validados (MVE) proporciona registros electrónicos trazables, firmas y auditorías con marca de tiempo.
  • Los reportes de temperatura cinética media respaldan el cumplimiento de normativas de almacenamiento de productos.
  • Incluye soporte para BACnet 19, cumplimiento con IEC 62443-4-2 SL2 y soporte para reportes EPBD.
  • Con el Panel de Control de Estado Cibernético y mejores prácticas de ciberseguridad, Metasys cumple con todos los requisitos actuales de ciberseguridad, tanto gubernamentales como privados.

Características principales

Monitor and building icon
Experiencia de usuario líder en la industria

Haga que las tareas diarias sean más rápidas, claras e impactantes con navegación y dashboards intuitivos. La operación basada en navegador le permite gestionar sistemas desde cualquier dispositivo.

Mobile phone and shield icon
Apertura y flexibilidad

Escale Metasys a cualquier edificio o campus, reduciendo los costos de infraestructura hasta en un 60% con soporte para 1.300 dispositivos y 65.000 objetos por servidor. Integre múltiples tecnologías y marcas de forma fluida.

Scalability icon
Valor a lo largo del ciclo de vida

El portal de Lifecycle Management ofrece conjuntos de herramientas de software conectadas para ayudar a diseñar, configurar y mantener los activos del edificio con máxima eficiencia. Simplifique la gestión, el mantenimiento y la optimización de Metasys a lo largo del ciclo de vida del edificio.

Wings Case Study

Metasys inspira un complejo hotelero con triple certificación, combinando confort y sostenibilidad

Cuando el complejo The Wings en Bélgica priorizó el confort, el bienestar y la sostenibilidad, logró mucho más.

Leer caso de exito

Agende ahora una llamada para descubrir Metasys

Metasys está diseñado para actualizarse constantemente, preservando su inversión y agregando funcionalidades con una visión orientada al futuro. Conozca cómo puede gestionar la infraestructura de su edificio de forma eficiente con nuestro sistema de automatización de edificios optimizado, conforme a estándares y ciberresiliente. Complete el formulario para comenzar.

Lee nuestro Aviso de privacidad para obtener información sobre cómo protegemos y gestionamos tus datos personales. Al completar este formulario y enviar tu información, confirmas que has revisado, entendido y aceptado nuestros términos de privacidad, así como nuestros términos sobre cookies.

Preguntas frecuentes sobre Metasys

  • ¿Qué es Metasys?

    Metasys es un sistema líder de automatización de edificios (BAS) que integra sistemas HVAC, iluminación, seguridad y protección contra incendios en una sola plataforma segura. Como líder de la industria, Metasys facilita que los administradores de instalaciones monitoreen el desempeño de los sistemas del edificio, mejoren la eficiencia energética y la descarbonización, y mantengan a los ocupantes seguros, cómodos y productivos.

  • ¿Necesito software especial para acceder a Metasys?

    No. Puede operar Metasys desde cualquier dispositivo mediante una interfaz basada en la web, sin necesidad de software especial ni plug-ins.

  • ¿Qué tan seguro es Metasys?

    Metasys cumple con todos los requisitos actuales de ciberseguridad, tanto gubernamentales como privados, mediante tecnología zero trust, comunicación cifrada y mejores prácticas de ciberseguridad. Puede confiar en que los sistemas conectados están seguros y protegen a las personas, los datos y las operaciones.

  • ¿Puedo integrar equipos de otros proveedores con Metasys?

    Sí. Actualmente, Metasys cuenta con una arquitectura verdaderamente abierta que le permite integrar de forma fluida equipos y tecnologías de terceros. Mantenga todo en una sola plataforma para facilitar la gestión de sus instalaciones. Además, Metasys puede soportar 1.300 dispositivos y 65.000 objetos por servidor, 60% más que sistemas comparables, reduciendo los costos de infraestructura en un 60%.

  • ¿Qué tamaño de edificios puede atender Metasys?

    Metasys es altamente escalable y puede atender desde pequeños edificios de oficinas hasta grandes campus multisede e instalaciones complejas, como centros de datos, hospitales y universidades.

  • ¿Metasys es fácil de usar?

    Sí. La interfaz de usuario de Metasys es inigualable por su operación intuitiva. Observamos a administradores de instalaciones reales en acción para crear una interfaz que se adapta a la forma en que usted trabaja. Está diseñada para reducir drásticamente la curva de aprendizaje, simplificar la navegación y guiar a su equipo para obtener resultados.

Opciones adicionales para complementar Metasys

Desarrolle su BAS con productos en los que puede confiar. Elija los componentes que sabe que entregarán datos esenciales a Metasys, mejorando los controles para alcanzar objetivos de edificios saludables, cero emisiones netas y resultados financieros.

Metasys

Válvulas y actuadores

Metasys

Sensores

Metasys

Termostatos

Orientación experta para elevar el desempeño de su edificio

Ver todos los artículos
Top view of Cornell College
Bird's eye view of the St. Edward’s University in Austin, Texas
Estudio de caso Sostenibilidad Educación
St. Edward's University