Compresores reciprocantes de dos etapas

Los compresores reciprocantes de dos etapas Sabroe TSMC son una alternativa económica a los compresores de una sola etapa en instalaciones de refrigeración de baja temperatura de menor capacidad, lo que los hace ideales para aplicaciones donde se necesita un sistema de enfriamiento más compacto y eficiente.
Compresores reciprocantes de dos etapas

Características

  • La división de la compresión en dos etapas separadas reduce el consumo energético total.
  • Dimensiones relativamente reducidas.
     
  • Alto coeficiente de rendimiento (COP), con un excelente rendimiento en condiciones de carga parcial
  • El variador de velocidad (opcional) proporciona un control continuo de la capacidad en todo el rango de funcionamiento.

Beneficios

Ayuda a reducir los costos energéticos
Ayuda a reducir los costos energéticos

Las instalaciones de dos etapas son relativamente rentables, lo que ayuda a reducir los costos energéticos.

Icon of square with blue lines
Dimensiones relativamente reducidas

Se pueden instalar en lugares relativamente pequeños o donde el espacio es limitado.

Icon of down arrow with work capital icon
Reducción de los costos operativos

Bajo consumo de energía, lo que reduce considerablemente los costos operativos.

Control continuo de la capacidad con VSD
Control continuo de la capacidad con VSD

El consumo de energía y los costos operativos se mantienen al mínimo.

Contáctenos

Lee nuestro Aviso de privacidad para obtener información sobre cómo protegemos y gestionamos tus datos personales. Al completar este formulario y enviar tu información, confirmas que has revisado, entendido y aceptado nuestros términos de privacidad, así como nuestros términos sobre cookies.