Compresores reciprocantes de gran tamaño y una sola etapa

Los compresores SMC son ideales para su uso en instalaciones de refrigeración de tamaño medio en las que la confiabilidad es una prioridad fundamental. Son especialmente eficaces en condiciones de carga parcial. Los compresores Sabroe SMC son mundialmente conocidos por su excepcional confiabilidad, lo que los convierte en una solución económica y de bajo mantenimiento para la refrigeración de alta resistencia, utilizando todos los refrigerantes habituales.
Compresores reciprocantes de gran tamaño y una sola etapa

Características

  • Alto coeficiente de rendimiento (COP), con un excelente rendimiento en condiciones de carga parcial.
  • El accionamiento de velocidad variable proporciona un control continuo de la capacidad en todo el rango de funcionamiento.
  • Intervalos de servicio basados en la condición e integrados en el controlador.
  • Fácil acceso para el servicio, con requisitos limitados de piezas de repuesto.
  • Diseño especial opcional del separador de aceite basado en la tecnología coalescente.
  • Configuración simple para el sistema de lubricación.

Beneficios

Excelente rendimiento y alto COP
Excelente rendimiento y alto COP

Bajo consumo de energía, lo que reduce considerablemente los costos operativos.

Icon of a energy bolt inside a circle
Control continuo de la capacidad

Consumo de energía y costos operativos reducidos al mínimo.

Bajos costos de servicio
Bajos costos de servicio

Tiempo de inactividad mínimo y bajos costos de servicio gracias a los intervalos de servicio extremadamente largos.

Icon of down arrow with work capital icon
Bajos costos operativos

Mantenimiento sencillo y económico, lo que ayuda a limitar el tiempo de inactividad y a reducir los costos operativos.

Fácil servicio
Fácil servicio

Tamaño reducido y fácil acceso para el servicio.

Contáctenos

Lee nuestro Aviso de privacidad para obtener información sobre cómo protegemos y gestionamos tus datos personales. Al completar este formulario y enviar tu información, confirmas que has revisado, entendido y aceptado nuestros términos de privacidad, así como nuestros términos sobre cookies.