Protección de infraestructuras críticas de todo el mundo

OpenBlue Airwall protege sus activos más críticos haciéndolos invisibles ante amenazas, sin comprometer el acceso seguro desde cualquier lugar. Con una verdadera microsegmentación, bloquea todos los puntos finales de su red, aísla problemas al instante y acelera la contención y la recuperación.

¿El resultado? Una seguridad resistente y Zero Trust (Confianza cero) diseñada para moverse tan rápido como su empresa.

An icon of connected devices for OpenBlue Airwall

Conectado

Conecte cualquier cosa, en cualquier lugar, con cifrado de extremo a extremo y autenticación multifactorial (MFA).

An icon of secure and invisible for OpenBlue Airwall

Invisible

Haga que los activos e infraestructuras críticos sean inmunes a las amenazas.

An icon of globe for OpenBlue Airwall

Ágil

Dado que la identidad no está vinculada a la ubicación, cuando un activo se desplaza, la política lo sigue.

An icon of manageable system for OpenBlue Airwall

Fácil de gestionar

Elimine la complejidad simplificando la creación y la aplicación de políticas.

Salvamos la brecha de seguridad de la tecnología operativa (OT)

En el centro de los ciberataques, la inseguridad de la red y, en concreto, el modelo TCP/IP son fundamentales en prácticamente todos los delitos cibernéticos. ¿Por qué?

La brecha de aire (air gap) tradicional desaparece cuando los sensores y los dispositivos se conectan mediante TCP/IP en redes híbridas. Aquí es donde entra en juego OpenBlue Airwall.

Mediante una tecnología transformadora que protege cualquier tipo de dispositivo conectado contra ciberataques, OpenBlue Airwall protege las infraestructuras críticas con la única plataforma Zero Trust (Confianza cero) basada en identidad de la industria.

OpenBlue Airwall permite

Ocultación

Proteja las infraestructuras críticas contra descubrimientos y ataques.

Acceso remoto seguro

Gestione a colaboradores, proveedores y terceros.

Del borde a la nube

Transporte seguro de datos desde la infraestructura crítica a la nube y viceversa.

Ventajas de OpenBlue Airwall

  • Un portafolio completo Zero Trust.
  • Conecte de forma segura cualquier dispositivo, en cualquier lugar y a través de cualquier red.
  • Redes superpuestas privadas sobre la infraestructura existente, sin necesidad de sustituir nada.
  • Políticas basadas en identidad fáciles de gestionar.
  • Microsegmentación con cifrado de extremo a extremo.
  • Reduce la superficie de ataque 95% y disminuye el costo y la complejidad entre 50% y 80%.
Descargar el folleto

"Quería algo que pudiéramos aplicar fácilmente para volver a implementar y proteger la infraestructura. Ahora tenemos una red privada y aislada para nuestros sistemas BAS (Sistema de Automatización de Edificios). Ahora es sencillo y rápido conectar y segmentar cualquier control de edificios a través de cualquier red".

- T.W., Especialista en Diseño de Sistemas, importante universidad estadounidense

¿Cómo funciona?

  • Crea redes superpuestas privadas basadas en túneles cifrados e identidades criptográficas confiables para proteger el tráfico de red.
  • OpenBlue Airwall proporciona control total sobre las comunicaciones.
  • La consola de gestión de panel único ofrece una gestión de políticas sencilla, escalable y extensible entre dispositivos.
  • Basado en el Protocolo de Identidad de Host (HIP), un estándar abierto del IETF (Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet) desarrollado para solucionar la falta de movilidad y las fallas de seguridad del modelo TCP/IP.
Man standing and_ talking in front of four colleagues

Encuentre la solución adecuada para usted

Más información

OpenBlue Airwall funciona en todas partes

¿Por qué OpenBlue Airwall?

Cifrado de extremo a extremo
Los túneles HIP (Protocolo de Identidad de Host) garantizan un tráfico seguro entre dispositivos, sin intercepciones en la red global. Configure su red privada superpuesta independientemente de los perímetros de la red.
Políticas basadas en identidad
Alinee fácilmente las políticas de seguridad con la identidad de los usuarios y los dispositivos. Autorización restringida a identificación criptográfica y autenticación multifactorial.
Visibilidad de OT (Tecnología de Operaciones)
Combine comunicación segura y aplicación de políticas con la visibilidad de tráfico, correlación y detección de amenazas gracias a nuestra capacidad para reflejar el tráfico en soluciones de detección de amenazas de terceros.
Orquestación definida por software
Simplifique la gestión y orquestación de políticas de seguridad, dispositivos protegidos, usuarios y grupos autorizados y las redes privadas gestionadas globalmente a través de un controlador centralizado definido por software.
Conecte cualquier dispositivo en cualquier lugar de forma segura
Fácil de implementar en cualquier red IP para acceso remoto y aplicaciones en la nube. Evite actualizaciones costosas y dependencia de la arquitectura de un proveedor.
Contención de incidentes
La microsegmentación aísla las fallas o intrusiones, lo que permite una recuperación y contención más rápidas.

OpenBlue Airwall funciona con cualquier infraestructura de red

OpenBlue Airwall proporciona una red superpuesta completamente privada sobre una infraestructura compartida, pública o incluso comprometida
critical infrastructure airwall
Three businesspeople _smiling in a conference room

Diseñado sobre una base segura

OpenBlue Airwall utiliza el moderno Protocolo de Identidad de Host (HIP) para implementar un modelo Zero Trust (Confianza cero) incluso antes de que se establezcan las conexiones. Este estándar IETF (Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet) cifra, microsegmenta y conecta de forma segura de forma nativa, lo que reduce la superficie de ataque y elimina el acceso no autorizado, el movimiento lateral y la propagación de malware.

Componentes de la solución

Conductor

Establezca políticas de invisibilidad

An icon for OpenBlue Airwall Relay
Relé

Conecte "activos críticos" no enrutables

An icon of OpenBlue Airwall Gateway
Puerta de enlace

Haga invisibles todos los "activos críticos"

An icon of OpenBlue Airwall Agent
Agente

Haga invisibles los perímetros

An icon of OpenBlue Airwall Server
Servidor

Haga invisibles los servidores

Insights de OpenBlue Airwall e historias de clientes

Más insights
5 ways to modernize your school
Artículo destacado Soluciones digitales Educación primaria y secundaria
5 ways to modernize your school

Hable con nosotros sobre soluciones de seguridad de red

Por favor, lea nuestro Aviso de Privacidad para obtener información sobre cómo protegemos y gestionamos sus datos personales. Al rellenar este formulario y enviar sus datos, confirma que ha leído, comprendido y aceptado nuestras condiciones de privacidad, así como las condiciones de uso de nuestras cookies.