Un legado de calidad e innovación en bombas de calor industriales

Sabroe fabrica bombas de calor de alta temperatura y bombas de calor de alta capacidad desde 1982 y ahora cuenta con una amplia gama de soluciones industriales centradas en la eficiencia energética y el funcionamiento fiable. Nuestras bombas de calor industriales juegan un papel fundamental en la sustitución de los combustibles fósiles. La flexibilidad de nuestros diseños modulares permite capturar el calor residual a múltiples temperaturas con una eficiencia óptima. Todas las unidades están equipadas con los controladores UniSAB III de Sabroe, nodos centrales de control que ayudan a garantizar que nuestras bombas de calor tengan el mejor rendimiento posible, el máximo tiempo de actividad y los menores costos operativos posibles.

Bombas de calor reciprocantes de alta capacidad

En el mercado de las bombas de calor con refrigerantes naturales a gran escala, nuestras unidades proporcionan una capacidad excepcional con el menor espacio posible y una carga de refrigerante muy reducida. Al utilizar amoníaco como refrigerante, estas bombas de calor de amoníaco ofrecen bajos costos operativos, al tiempo que mantienen la fiabilidad y la seguridad que se espera de Sabroe.

Ver productos
High-capacity heat pump
High-capacity heat pump

Bomba de calor de tornillo de alta capacidad

Creada específicamente para satisfacer los requisitos del mercado para aplicaciones de bombas de calor, las bombas de calor de tornillo de alta capacidad de Sabroe ofrecen una instalación más rápida y rentable. Son altamente eficientes, compactas y compatibles con los objetivos futuros de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero.

Ver productos

Bombas de calor reciprocantes de alta temperatura

Las bombas de calor industriales de alta temperatura son sistemas avanzados diseñados para generar calor de manera eficiente en diversos procesos industriales. Estas bombas pueden alcanzar temperaturas superiores a los 100 °C, lo que las hace idóneas para aplicaciones que requieren alta energía térmica.

Bombas de calor reciprocantes de alta temperatura
High-temperature industrial heat pump

Bomba de calor de alta temperatura HyePac

La bomba de calor HyePAC utiliza un proceso de absorción/compresión para calentar agua a más de 100 °C con una tecnología híbrida de energía comprobada. La bomba de calor industrial de alta temperatura HyePAC es una solución ideal para aplicaciones de procesos, lácteos, distritos térmicos y productos farmacéuticos.

Ver productos

Contáctenos

Descubra cómo las bombas de calor de alta capacidad y las bombas de calor de alta temperatura de Sabroe pueden satisfacer sus necesidades industriales rellenando este formulario.

Lee nuestro Aviso de privacidad para obtener información sobre cómo protegemos y gestionamos tus datos personales. Al completar este formulario y enviar tu información, confirmas que has revisado, entendido y aceptado nuestros términos de privacidad, así como nuestros términos sobre cookies.