- Johnson Controls
- Refrigeración y Calor Industrial
- Bombas de Calor Industriales Sabroe
- Bombas de Calor Reciprocantes Sabroe
Bombas de Calor Reciprocantes Sabroe
Nuestras bombas de calor de alta capacidad ofrecen el menor espacio posible con solo un pequeño cambio en el refrigerante. Al utilizar amoníaco como refrigerante, proporcionan bajos costos operativos y mantienen la confiabilidad y seguridad que usted espera de Sabroe.
La preconfiguración sencilla acelera la instalación y la puesta en marcha, reduciendo tiempos y costos.
Coeficiente de rendimiento (COP) excepcional y alto rendimiento a carga parcial para una eficiencia energética sobresaliente con bajos costos operativos.
Diseño compacto de una sola etapa, más liviano y con menor ocupación de espacio en comparación con bombas de calor a medida o de dos etapas.
Todos los modelos ien configuración estándar incluyen variador de velocidad (VSD) y controlador UniSAB.
Bombas de Calor HyePAC
- Bomba de calor de alta eficiencia que utiliza tecnología híbrida de compresión y absorción para generar altas temperaturas a bajas presiones de funcionamiento.
- HyePAC puede suministrar temperaturas de agua superiores a 100 °C con un rango de capacidad de 500 kW a 2.150 kW.
- Esta tecnología amigable con el medio ambiente, que utiliza refrigerantes naturales (amoníaco y agua), garantiza una generación sostenible para la mayoría de industrias.

















.jpg?la=es-419&h=320&w=720&hash=B97DCEAAF6D6D6A98A8003B87B8617C5)














.jpg?la=es-419&h=310&w=720&hash=C9C6399268DD118001124D973B28B335)


.jpg?la=es-419&h=320&w=719&hash=782613539283EF168FF62ED0741B9AD7)
.jpg?la=es-419&h=306&w=720&hash=15A43351C675937291F434D71803921C)

.png?la=es-419&h=320&w=720&hash=12E057584F110DB9C7D4970181539A2C)