Bomba de calor Sabroe HyePAC

La solución energéticamente eficiente HyePAC de Sabroe tiene la capacidad de generar temperaturas superiores a 100 °C utilizando fuentes de alta temperatura (hasta 83 °C). Gracias a su solución híbrida de amoníaco y agua con cero GWP y cero ODP, HyePAC le ayuda a alcanzar sus objetivos de sostenibilidad. Con más de 600,000 horas de operación, la confiabilidad de HyePAC está comprobada.

Características

  • Unidades ensambladas en fábrica, previamente probadas e incluyendo pruebas de capacidad
  • Baja presión de funcionamiento para suministrar altas temperaturas
  • Esta tecnología amigable con el medio ambiente, que utiliza refrigerantes naturales (amoníaco y agua), garantiza una generación sostenible para la mayoría de industrias.
  • Variador de velocidad y controlador del paquete del compresor UniSAB de serie
  • La gama incluye una serie de bombas de calor de una etapa, HyePAC, y una serie de bombas de calor de dos etapas, HyePAC-D.
 

Beneficios

High temperature icon
Salida de agua caliente a más de 100 °C

Convierte el calor residual de baja temperatura en alta temperatura y es capaz de utilizar fuentes de alta temperatura (hasta 83 °C)

Icon of piggy bank and dollar
Costos totales del ciclo de vida minimizados

Seguridad y confiabilidad excepcionales y mayor vida útil e intervalos de servicio.

Icon of down arrow with work capital icon
Mantiene bajos los costos operativos

Rápido retorno de la inversión y bajos costos operativos

Heat pump icon
Alto rendimiento con carga parcial y flexibilidad operativa

Excelente rendimiento con carga parcial y máxima flexibilidad operativa

Icon of sapling
Cumple con los objetivos de sostenibilidad

Alto coeficiente de rendimiento (COP)
y potencial de calentamiento global (GWP) ,
y cero potencial de agotamiento del ozono (ODP).