Bombas de calor de amoníaco ultraeficientes y de alta capacidad

Las bombas de calor de alta capacidad Sabroe HicaHP son bombas de calor compactas optimizadas para permitir instalaciones de bombas de calor a gran escala que le ayudarán a alcanzar su objetivo de cero emisiones netas. Al utilizar amoníaco, un refrigerante natural respetuoso con el medio ambiente, HicaHP puede proporcionar altas temperaturas del agua de hasta 95 °C con una gran capacidad y un consumo mínimo de energía para el funcionamiento del compresor.

Características

  • Unidades ensambladas en fábrica y pre probadas, incluida la prueba de capacidad
  • Basadas en soluciones para reducir las vibraciones y ofrecer un diseño compacto y flexible.
  • Programas de mantenimiento basados en el estado, que ayudan a mejorar la seguridad y garantizan la máxima fiabilidad
  • Nuevo perfil del rotor corto y robusto, específico para el funcionamiento de bombas de calor
  • Dimensiones reducidas que ahorran espacio, con menos piezas móviles y un nivel de vibración muy bajo
 

Beneficios

Icon of arrow down with dollar
Mayor vida útil e intervalos de servicio prolongados

Perfil de rotor corto y robusto, desarrollado especialmente para operación en bomba de calor, que extiende la vida útil y los intervalos de mantenimiento.

Icon of brain with the network automation
Diseño compacto y flexible

Mayor confiabilidad y tiempo de actividad, lo que se traduce en un bajo costo de ciclo de vida.

Icon of square with blue lines
Ocupación mínima de espacio y bajos niveles de vibración

Confiabilidad excepcional, bajos costos de mantenimiento y acceso muy sencillo para servicio técnico.

Security icon
Alta seguridad y máxima confiabilidad

Intervalos de servicio y mantenimiento optimizados, con un tiempo de inactividad no programado mínimo.

Network automation icon
Preconfiguración sencilla

La preconfiguración sencilla facilita la instalación y
la puesta en marcha, haciendo que
el proceso sea más rápido y económico.