Control integrado para compresores de refrigeración, Chillers y bombas de calor

Los controladores de sistemas UniSAB son paneles de control que garantizan que las instalaciones de refrigeración tengan el mejor rendimiento posible, el máximo tiempo de actividad y los menores costos operativos posibles.
Control integrado para compresores de refrigeración, Chillers y bombas de calor

Características

  • Sistema de control único y totalmente integrado para su uso con todo tipo de compresores y chillers.
  • Fácil de integrar, transferencia de datos sin problemas entre sistemas.
  • Una unidad compacta con capacidades de monitoreo, control y diagnóstico.
  • Secuenciación de compresores y distribución de carga.
  • Interfaz intuitiva y fácil de usar.

Beneficios

Icon of a energy bolt inside a circle
Sistema de control totalmente integrado

Garantiza una supervisión, un control y un diagnóstico más eficaces de una amplia gama de instalaciones de refrigeración.

Icon of a pentagon with check mark inside
Alta eficiencia y seguridad

Garantiza una gestión eficaz de los datos operativos importantes y asegura el mejor rendimiento en los procesos.

No es necesario utilizar varios sistemas

Ahorro significativo en equipos.

Bajos costos operativos y de consumo de energía

Mantiene el consumo de energía al mínimo y reduce los costos operativos.

Bajos costos de entrenamiento
Bajos costos de entrenamiento

La interfaz intuitiva y fácil de usar requiere menos habilidades por parte del operador.