- Johnson Controls
- Refrigeración y Calor Industrial
- Controladores UniSAB
Controladores UniSAB
Los controladores UniSAB de Sabroe están integrados, conectados y diseñados para ofrecer un rendimiento óptimo tanto en compresores de tornillo como en compresores alternativos, con el fin de adaptarse a una amplia variedad de aplicaciones industriales y maximizar el tiempo de actividad, reducir los costos operativos y optimizar el consumo energético.
Ofrecemos los controladores adecuados para su aplicación de refrigeración industrial específica, desde alimentos y bebidas hasta servicios públicos, alta tecnología, productos farmacéuticos/sanitarios y mucho más.
Los controladores UniSAB son fáciles de configurar, tienen dos pantallas dinámicas para el usuario, adquisición/análisis intuitivo de datos y ciberseguridad avanzada para facilitar su uso y garantizar su tranquilidad.
Las funciones integradas de ahorro de energía y costos garantizan un funcionamiento eficiente, seguro y respetuoso con el medio ambiente en un espacio reducido.

















.jpg?la=es-419&h=320&w=720&hash=B97DCEAAF6D6D6A98A8003B87B8617C5)














.jpg?la=es-419&h=310&w=720&hash=C9C6399268DD118001124D973B28B335)


.jpg?la=es-419&h=320&w=719&hash=782613539283EF168FF62ED0741B9AD7)
.jpg?la=es-419&h=306&w=720&hash=15A43351C675937291F434D71803921C)

.png?la=es-419&h=320&w=720&hash=12E057584F110DB9C7D4970181539A2C)