- Johnson Controls
- Refrigeración y Calor Industrial
- Chillers
- Chillers Tornillo
Chillers Tornillo Sabroe
Los chillers de amoníaco con compresores de tornillo Sabroe se ofrecen en una variedad de modelos estándar, cada uno con un diseño compacto y una gama de opciones de equipamiento para garantizar el mejor rendimiento posible y la versatilidad de aplicación.
Confiables
Unidades paquetizadas con compresores de tornillo Sabroe, ensambladas y probadas en fábrica, reconocidas mundialmente por su confiabilidad.
Compactos
Nuestros chillers ofrecen una capacidad de refrigeración excepcional ocupando el mínimo espacio posible.
Más ahorro
Gracias a la refrigeración indirecta y a un sistema sencillo de evaporación inundado, que utiliza únicamente amoníaco, obtendrá ahorros tanto en peso como en espacio.

















.jpg?la=es-419&h=320&w=720&hash=B97DCEAAF6D6D6A98A8003B87B8617C5)














.jpg?la=es-419&h=310&w=720&hash=C9C6399268DD118001124D973B28B335)


.jpg?la=es-419&h=320&w=719&hash=782613539283EF168FF62ED0741B9AD7)
.jpg?la=es-419&h=306&w=720&hash=15A43351C675937291F434D71803921C)

.png?la=es-419&h=320&w=720&hash=12E057584F110DB9C7D4970181539A2C)