Chillers reciprocantes, tipo tornillo y adaptados a las necesidades del cliente, con un alto rendimiento energético

Para seguir siendo competitivo, necesita garantizar que su equipo es fiable y energéticamente eficiente. Sabroe ofrece una gama de configuraciones de chillers estandarizados, todos ellos basados en compresores reciprocantes y de tornillo Sabroe de alta eficiencia. Como resultado, los chillers Sabroe se sitúan a la vanguardia de este mercado especializado en constante evolución y son mundialmente conocidos por su fiabilidad. Todas las unidades vienen con los controladores de sistemas UniSAB III de Sabroe, que son centros de conectividad que ayudan a garantizar que nuestros chillers tengan el mejor rendimiento posible, el máximo tiempo de actividad y los costos operativos más bajos posibles.

Chillers de reciprocantes

Las unidades de Sabroe proporcionan una capacidad de refrigeración excepcional, aprovechando al máximo los múltiples modelos fiables de nuestros compresores de reciprocantes. Son fáciles de instalar, compactos y tienen la eficiencia que usted espera de Sabroe.

Ver equipos
Sabroe Reciprocating chiller

Chillers tipo tornillo

Los chillers de amoníaco compactos de Sabroe basados en compresores de tornillo están disponibles en una variedad de modelos estándar, cada uno con un diseño compacto y una gama de opciones de equipamiento para garantizar el mejor rendimiento posible y la versatilidad de aplicación.

Ver equipos

ChillPAC Air: chiller Sabroe para instalación en exteriores

ChillPAC Air de Sabroe es la próxima generación de chillers compactos y ultraeficientes enfriados por aire de Johnson Controls. Diseñado específicamente para su instalación en exteriores, ChillPAC Air ofrece una eficiencia y sostenibilidad de vanguardia en un sistema modular. El diseño se basa en una única unidad de chiller reciprocante, que se coloca junto a un condensador enfriado por aire.  

Fácil de reacondicionar, permite añadir flexibilidad a la capacidad de refrigeración sin necesidad de construir o reconfigurar una sala de máquinas. La puesta en marcha preliminar sencilla agiliza la instalación, lo que le ahorra tiempo y dinero. ChillPAC ofrece un rendimiento único a carga parcial gracias al impresionante rango de velocidad y control de capacidad del compresor alternativo SMC. Una vez instalado, todo el sistema se puede gestionar a través del controlador UniSAB de Sabroe.
 La simplicidad del sistema modular de ChillPAC Air y su eficacia en espacios reducidos lo hacen adecuado para aplicaciones muy diversas. 

Para una refrigeración más sostenible y rentable: Sabroe ChillPAC Air de Johnson Controls.

Contáctenos

Lee nuestro Aviso de privacidad para obtener información sobre cómo protegemos y gestionamos tus datos personales. Al completar este formulario y enviar tu información, confirmas que has revisado, entendido y aceptado nuestros términos de privacidad, así como nuestros términos sobre cookies.