- Johnson Controls
- Servicios y soporte
- Mantenimiento y Soporte para Protección Contra Incendios
- Connected Fire Panels
Connected Fire Panels
Visibilidad remota de paneles contra incendiosSupervisión y gestión de múltiples ubicaciones
La aplicación móvil y las notificaciones hacen llegar información crítica a los usuarios estén donde estén, lo que permite una respuesta más rápida y adecuada. Las múltiples vías de comunicación central garantizan la supervisión confiable y la seguridad de su sistema.
Facilidad de instalación y uso
Su fácil instalación implica una participación mínima de TI sin interrupción en sus instalaciones ni sustituciones costosas de hardware, cableado o componentes auxiliares.
Eficiencia operativa
Proporcionan supervisión y comunicación continuas basadas en la nube desde un punto de comando y control único. Mantenimiento predictivo de alarma contra incendios. Recuperación más rápida del sistema. Reducción de costos asociados a falsas alarmas.
Descripción general de la solución
- Notificaciones en tiempo real de eventos del Panel de Control de Alarma contra Incendios (FACP) (Incendio, Prioridad 2, Supervisión y Problemas)
- Ventaja adicional de movilidad: Reciba notificaciones por correo electrónico y alertas de la aplicación
- Visualice y descargue informes de estado cuando lo desee
- Visualice cada FACP desde un portal único
¿Cómo funciona Connected Fire Panels?
Los paneles contra Incendios conectados permiten a los clientes contar con un único portal para hacer un seguimiento proactivo del estado de cada Panel de Control de Alarma contra Incendio conectado 4007ES, 4010ES y 4100ES. La solución proporciona notificaciones por correo electrónico y alertas en la aplicación móvil de eventos de Incendio, Prioridad 2, Supervisión y Problemas en tiempo real.
Ventajas y beneficios
- Compatibles con todos los Paneles contra Incendios Simplex ES más recientes (4007ES, 4010ES, 4100ES)
- Posibilidad de modernizar el panel 4100U con el kit de actualización 4100ES CPU para compatibilidad con versiones anteriores
- Compartimos la misma ventana: nuestros técnicos de servicio pueden ver y proporcionar soporte técnico remoto (de 8 am a 8 pm, hora del Este, de lunes a viernes).
- Fácil instalación para los clientes, participación mínima del departamento de TI.
- La pasarela ha superado las pruebas de ciberseguridad de JCI y puede actualizarse de forma remota
Soluciones de servicios remotos
Connected Fire Panels sustituirá tanto a SafeLINC como a TrueInsight y los combinarán como un único producto. NO sustituirán a TrueSite Workstation, TSW Mobile Client ni a Central Station Monitoring.
Alianza con JCI, su socio confiable en seguridad para la vida
Hable con un profesional en materia de incendios.
Podemos ayudarle con una solución adaptada a sus necesidades específicas.
ContáctenosServicio y mantenimiento de su equipo
OpenBlue: Impulsamos la sostenibilidad efectiva, la seguridad y la protección, mientras proporcionamos una experiencia mejorada para sus clientes.
OpenBlue es un conjunto completo de soluciones conectadas que sirve a industrias que van desde espacios de trabajo a escuelas, hospitales o campus, entre otros. Esta plataforma incluye soluciones de servicio a medida y basadas en IA, como diagnósticos remotos, mantenimiento predictivo, supervisión de cumplimiento, evaluaciones avanzadas de riesgos y mucho más. Un nuevo espacio dinámico de Johnson Controls, OpenBlue es cómo los edificios cobran vida. Más información sobre OpenBlue de Johnson Controls.
Más información
















.jpg?la=es-419&h=320&w=720&hash=B97DCEAAF6D6D6A98A8003B87B8617C5)














.jpg?la=es-419&h=310&w=720&hash=C9C6399268DD118001124D973B28B335)


.jpg?la=es-419&h=320&w=719&hash=782613539283EF168FF62ED0741B9AD7)
.jpg?la=es-419&h=306&w=720&hash=15A43351C675937291F434D71803921C)

.png?la=es-419&h=320&w=720&hash=12E057584F110DB9C7D4970181539A2C)