- Johnson Controls
- Seguridad
- Sistemas de Seguridad Inalámbricos para el Hogar
Sistemas de Seguridad Inalámbricos para el Hogar
Sistemas de Seguridad Inalámbricos Sin Estrés para Proteger su Hogar
Todos los propietarios tienen preocupaciones sobre la seguridad y desean proteger su hogar, su familia y sus pertenencias contra todo tipo de intrusiones. Integrar soluciones de seguridad inalámbricas en su hogar representa un gran avance hacia la tranquilidad y una mejor defensa. Y ahora es más fácil que nunca. Nuestra innovadora gama de productos elimina las complejidades de los dispositivos de detección de intrusión con cable, mientras refuerza la seguridad con una comodidad y confiabilidad incomparables.
Expansibles y de Fácil Integración
Múltiples dispositivos de detección de intrusión, tanto con cable como inalámbricos, se conectan sin complicaciones.
Paneles Visuales Intuitivos
Indicadores LED y sonoros comunican fallas de energía y diagnósticos de rendimiento de la instalación.
A Prueba de Manipulación y Atractivos
Dispositivos resistentes al vandalismo con diseños modernos que pueden montarse fácilmente en las paredes.
DSC
Nuestros sistemas de seguridad de última generación permiten la supervisión remota, ayudándole a mantener su hogar y a sus seres queridos protegidos contra intrusiones y otras amenazas.
PowerSeries Neo
Amplia gama de dispositivos habilitados para PowerG, como detectores de movimiento, paneles y teclas inalámbricas.
- Centrales con 6 zonas integradas
- Llave antipánico resistente al agua con LED integrado
- Comunicadores de alarma con indicación de la intensidad de la señal
Consulte los detalles del producto
Visonic
Reconocidos por nuestra tecnología de vanguardia, ofrecemos soluciones de seguridad para hogares y negocios que admiten actualizaciones remotas para cumplir con los requisitos de seguridad en tiempo real.
PowerMaster
Sistema inalámbrico de seguridad doméstica con una duración prolongada de la batería y un rendimiento inigualable.
- Permite la configuración colectiva de los dispositivos
- Actualizaciones remotas de software disponibles
- SirenNet controla los zumbadores del detector de humos para todas las alarmas
Consulte los detalles del producto

















.jpg?la=es-419&h=320&w=720&hash=B97DCEAAF6D6D6A98A8003B87B8617C5)














.jpg?la=es-419&h=310&w=720&hash=C9C6399268DD118001124D973B28B335)


.jpg?la=es-419&h=320&w=719&hash=782613539283EF168FF62ED0741B9AD7)
.jpg?la=es-419&h=306&w=720&hash=15A43351C675937291F434D71803921C)

.png?la=es-419&h=320&w=720&hash=12E057584F110DB9C7D4970181539A2C)