- Johnson Controls
- Seguridad
- Detección de intrusiones
- Seguridad para entornos residenciales
- Detectores de seguridad inalámbricos PowerG
Detectores de seguridad inalámbricos PowerG
Detector de movimiento PIR (PGx934P)
Captura y transmite imágenes a todo color y de alta resolución de los locales a través de telefonía móvil o Ethernet.
- Cámara CMOS diurna y nocturna, con iluminación IR
- Imágenes en HD para mejor verificación de eventos
- Solución de verificación de alarma visual
Detector de movimiento PIR para exteriores (PGx944)
Detector inalámbrico para exteriores con ocho sensores PIR.
- La tecnología Octa-Quad minimiza las falsas alarmas
- Óptica Advanced Obsidian Black MirrorTM (pendiente de patente)
- Mantenimiento remoto a través del teclado
Detector de movimiento PIR tipo cortina (PGx924)
Certificación Wireless Commercial Burglary Listing de ULC según la norma ULC-S304-16.
- Indicador LED de calidad de señal visible
- Casi 7 años de duración prolongada de la batería
- Ideal para la protección de puertas y ventanas
Detector digital de movimiento PIR tolerante a las mascotas (PGx914)
Target Specific Imaging™ distingue entre humanos y mascotas.
- Detección de movimiento y temperatura
- La batería dura de 6 a 8 años con el uso típico
- Amplia variedad de sensibilidad de detección uniforme
Detector de movimiento PIR con óptica de espejo (PGx974P)
Tecnología de óptica de espejos que ofrece una alta sensibilidad de detección e inmunidad a las falsas alarmas.
- Ofrece un área de cobertura de 50 pies (15 m), 90°
- Tolerancia a las mascotas que no superen 40 kg (90 lb)
- Diseño antivandalismo
Detector PIR de 360° y montaje en techo (PGx862)
Ofrece detección de movimiento de 360° desde un dispositivo montado en el techo.
- Transmisión inalámbrica de largo alcance con comunicación bidireccional
- Protección impenetrable que bloquea las interferencias
- Perfecto para habitaciones pequeñas y medianas
Contacto para puertas/ventanas (PGx303)
Se comunica con el sistema de seguridad del usuario final proporcionando alertas oportunas en caso de intrusión.
- Indicador visible de calidad de la señal en el dispositivo.
- Retire la pestaña para una fácil instalación
- Diseño pequeño y discreto
Detector de movimiento PIR para exteriores (PGx994)
Ofrece una sensibilidad de detección superior gracias a la óptica de espejo parabólico elíptico.
- Minimiza eficientemente las falsas alarmas
- La tecnología Octa-Quad™ utiliza ocho sensores PIR
- Compatibilidad con los sistemas Neo PowerSeries
Contacto magnético para exteriores (PGx312)
Detector de contacto de alto rendimiento ideal para la protección de entradas y salidas en exteriores.
- Transmisión inalámbrica de largo alcance
- Funcionamiento fiable en condiciones climáticas extremas
- La amplia tolerancia de separación reduce las falsas alarmas
Contacto para puertas/ventanas (PGx945)
Se instala en puntos de intrusión comunes para informar de aperturas y cierres de puertas y ventanas.
- Disponibilidad de antimanipulación de pared y carcasa
- Opciones de interruptor antimanipulación posterior incluidas
- Disponible en plástico blanco y marrón
Contacto magnético (PGx309)
Se instala en puntos de intrusión comunes para proporcionar protección del perímetro del local.
- Informa de aperturas y cierres de puertas y ventanas
- Batería de larga duración para aplicaciones comerciales
- Diseño para una instalación comercial más rápida
Detector de impactos (PGx935)
Proporciona una alerta temprana de un intento de intrusión al detectar una entrada forzada.
- El contacto magnético proporciona alertas de un intento de intrusión
- Presenta umbrales ajustables de choque/vibración
- Alta inmunidad a las vibraciones de fondo
Sirena interior (PGx901 BATT)
Proporciona alertas audibles y visuales diferenciadas en caso de incendio, robo e inundación.
- Contiene una luz estroboscópica blanca de alta potencia incorporada
- Sonidos de sirena para incendios, robos, inundaciones, etc
- Alertas audibles diferenciadas para intrusos e incendios
Repetidor inalámbrico (PGx920)
PG9920 reenvía los mensajes recibidos de los dispositivos inalámbricos PowerG a la central central.
- Amplía el alcance inalámbrico total
- Alimentación de CA, con batería de reserva de 48 horas recargable
- Establece automáticamente la potencia de transmisión al mínimo
Llave de 2 botones (PGx949)
Un dispositivo con botones distintos para armar y desarmar el sistema en caso de peligro.
- Zumbador integrado para indicación audible
- Mecanismo de seguridad para evitar falsas llamadas por pánico
- Broche multifunción y cinta para el cuello
Llave inalámbrica de 4 botones (PGx929)
Se utiliza para armar/desarmar remotamente un sistema de seguridad o para enviar alertas de pánico.
- Proporciona notificación a través del LED de mensaje integrado
- Certificación ULC Wireless Commercial Burglary Listing
- Viene con indicación visible de la calidad de la señal
Soluciones de seguridad sensatas para sus instalaciones y sistemas existentes.

















.jpg?la=es-419&h=320&w=720&hash=B97DCEAAF6D6D6A98A8003B87B8617C5)














.jpg?la=es-419&h=310&w=720&hash=C9C6399268DD118001124D973B28B335)


.jpg?la=es-419&h=320&w=719&hash=782613539283EF168FF62ED0741B9AD7)
.jpg?la=es-419&h=306&w=720&hash=15A43351C675937291F434D71803921C)

.png?la=es-419&h=320&w=720&hash=12E057584F110DB9C7D4970181539A2C)