- Johnson Controls
- Seguridad
- Detección de intrusiones
- Seguridad para entornos residenciales
- Detectores de seguridad cableados e inalámbricos de 433 MHz
Detectores de seguridad cableados e inalámbricos de 433 MHz
Detector PIR inalámbrico tolerante a las mascotas (WS4904P)
Proporciona una detección superior y prevención de falsas alarmas a través del análisis de señales digitales.
- Compensación de temperatura
- Apagado automático en caso de mucho movimiento
- No detecta mascotas de hasta 60 kg (27 lb)
Contacto inalámbrico para puertas/ventanas (WS4945)
Diseñado para la detección fiable de manipulación en cajas o paredes.
- Interruptor magnético incorporado
- Batería preinstalada activada a través de una lengüeta de tracción
- Entrada de contacto externo para conectar con una puerta estándar cableada
Detector de rotura de cristal cableado (AC-100 / AC-500)
DSA basado en microprocesador que puede detectar todo tipo de roturas de vidrio de hasta 25 pies.
- Incluye micrófono omnidireccional
- Protección de alto nivel frente a energía estática y transitoria
- Ofrece una alta inmunidad RF
Detector PIR cableado (BV-300)
Procesamiento de señales de varios niveles (MLSP) para una detección precisa de la energía infrarroja humana en una amplia gama de temperaturas.
- Sensor de bajo ruido de componente dual
- Alto nivel de inmunidad a la luz blanca
- Puente de detección rápida/lenta
Detector PIR de montaje en techo direccionable (AMB-500)
Utiliza un sensor PIR de cuatro elementos para una detección uniforme.
- Rango de detección de 360º
- Protección de alto nivel frente a energía estática y transitoria
- Función de ajuste de sensibilidad para diferentes entornos
Módulos de contacto direccionables (AMP-700 / AMP-701 AMP-702)
Cree hasta 128 zonas direccionables.
- Identificación individual de los puntos con un número de zona específico
- Incluye contacto magnético y antimanipulación interno
- Requiere una corriente extremadamente baja (tan baja como 0.8 mA)
Repetidor inalámbrico (WS4920)
Compatible con hasta 164 dispositivos inalámbricos y viene con LED de estado que mejoran la comodidad del usuario.
- Compatible con los sistemas de seguridad existentes
- Se pueden admitir hasta cuatro repetidores por sistema
- Registro rápido de dispositivos inalámbricos DSC de 1 vía
Transceptor bidireccional inalámbrico PowerSeries (TR5164-433)
Transforme cualquier central PowerSeries en un sistema de alarma inalámbrico.
- Compatible con PowerSeries v4.6+
- Compatible con dispositivos inalámbricos de 2 vías y de 1 vía
- Ofrece soporte para 8 particiones para teclas inalámbricas de 1 vía
Soluciones de seguridad sensatas para sus instalaciones y sistemas existentes.

















.jpg?la=es-419&h=320&w=720&hash=B97DCEAAF6D6D6A98A8003B87B8617C5)














.jpg?la=es-419&h=310&w=720&hash=C9C6399268DD118001124D973B28B335)


.jpg?la=es-419&h=320&w=719&hash=782613539283EF168FF62ED0741B9AD7)
.jpg?la=es-419&h=306&w=720&hash=15A43351C675937291F434D71803921C)

.png?la=es-419&h=320&w=720&hash=12E057584F110DB9C7D4970181539A2C)