Fortifique su inmueble con una tecnología de detección de intrusiones revolucionaria

Prevenir un delito o un incidente de seguridad es mejor que lidiar con sus consecuencias. Ahí es donde entra en acción nuestra variada e innovadora gama de detectores de intrusiones, sensores de seguridad, teclados y centrales. Son desarrollados por ingenieros profesionales y expertos en seguridad en nuestras instalaciones de fabricación de última generación con el objetivo de mejorar la calidad de la protección y el nivel de comodidad en los hogares. Creemos en la simplificación de las soluciones de seguridad.

Tecnología autónoma

La doble tecnología PIR y frecuencia de microondas en banda K ayudan a evitar falsas alarmas.

Diseño superior resistente la manipulación

Compactos dispositivos antivandalismo que se integran en la decoración del hogar.

Conectividad robusta

La instalación remota y la transmisión simple de imágenes HD aumentan la eficiencia y la facilidad de uso.

Dispositivos inalámbricos PowerG

Respaldados por la tecnología inalámbrica PowerG, nuestros dispositivos ofrecen un rendimiento inigualable y mejor protección contra intrusiones.

Dispositivos inalámbricos de MHz

Nuestros dispositivos de seguridad doméstica, respaldados por una vanguardista tecnología inalámbrica de 433 MHz, ofrecen mejor conectividad para propiciar ambientes más serenos y seguros.

Vaya un paso por delante con nuestras noticias e información sobre seguridad.

Consulte todos los insights
Woman sitting on a class looking mobile phone

Contáctenos

Lee nuestro Aviso de privacidad para obtener información sobre cómo protegemos y gestionamos tus datos personales. Al completar este formulario y enviar tu información, confirmas que has revisado, entendido y aceptado nuestros términos de privacidad, así como nuestros términos sobre cookies.

Somos Johnson Controls

dsc