Equipo de climatización
  • Champion
Seguridad
  • American Dynamics
  • DSC
  • Illustra
  • Tyco
Refrigeracion industrial
Supresión de incendios
  • Chemguard
  • Pyro-Chem
  • RapidResponse
  • Tyco
Soluciones para minoristas
Automatización de edificios y controles
  • VERASYS
Detección de fuego
  • Autocall
  • CWSI
  • Vigilant
  • Zettler

Directorio Global

Equipo de climatización
  • Champion
Seguridad
  • American Dynamics
  • DSC
  • Illustra
  • Tyco
Refrigeracion industrial
Supresión de incendios
  • Chemguard
  • Pyro-Chem
  • RapidResponse
  • Tyco
Soluciones para minoristas
Automatización de edificios y controles
  • VERASYS
Detección de fuego
  • Autocall
  • CWSI
  • Vigilant
  • Zettler

Directorio Global

Soluciones de red

La tecnología en red lleva su información a un solo lugar para mejorar el mando y el control

Plataformas de nueva generación para mayor potencia, conectividad y control centralizado.
Desde las características del producto hasta la instalación o el mantenimiento, ofrecemos una gama completa de opciones.
Los productos y servicios son altamente escalables y pueden configurarse para satisfacer sus necesidades.

Ventajas de las soluciones de red

Nuestra red de alarmas contra incendios comunica la información entre paneles de control de alarmas contra incendios distribuidos, lo que permite a cada panel mantener el estado y el control de sus propios puntos, y supervisar y controlar los puntos conectados físicamente a otros paneles de la red. Las soluciones de red son una forma eficaz de ayudar a proteger instalaciones grandes o complejas, permitiendo, por ejemplo, que los paneles se comuniquen sobre la evacuación de un bloque específico de plantas frente a un edificio entero.

La conexión en red ayuda a mejorar la capacidad de supervivencia; si un solo panel pierde la comunicación, todos los paneles restantes pueden seguir comunicándose entre sí. Nuestras soluciones también ofrecen la capacidad de cliente-servidor, creando la posibilidad de supervisar la actividad y ver la información de forma remota desde un PC con el software adecuado.

Beneficios adicionales:

  • Una única vista del sistema puede ofrecer un mejor mando y control, ideal para grandes campus e instalaciones
  • Cada panel mantiene el estado y el control de sus propios puntos; cada uno puede también supervisar y controlar los puntos conectados físicamente a otros paneles de la red
  • Los bucles de red múltiples están disponibles para campus y otras aplicaciones de gran cantidad de paneles
  • Iniciación en toda la red del silenciamiento, reconocimiento y restablecimiento de alarmas; e investigación del estado y los detalles de los puntos del sistema y las listas de puntos
  • Funcionamiento distribuido del sistema para garantizar una excelente continuidad
  • Centro de mando que proporciona la anunciación centralizada de la red, el registro histórico, la generación de informes y el control de los puntos de la red de alarma contra incendios

¿Cómo ayudan las soluciones de red?

Más seguro

Responda a los eventos de seguridad vital con rapidez y eficacia.

Más inteligente

La conexión en red permite que los nodos funcionen juntos o de forma independiente.

Flexible

La conexión en red puede ayudar a proteger lugares sencillos o instalaciones complejas.

Una tradición de innovación en la protección contra incendios

Desde 1877, el nombre de ZETTLER ha sido reconocido por proporcionar sistemas personalizados de comunicación, detección de incendios y protección contra incendios que impulsan la industria al tiempo que ayudan a proteger vidas, propiedades y la tranquilidad. Más allá del mero cumplimiento del código, los sistemas de ZETTLER proporcionan un funcionamiento intuitivo, una flexibilidad inigualable y un historial probado de innovación en la protección contra incendios. Esto se traduce directamente en un ahorro de costes a largo plazo, versatilidad para el crecimiento futuro y la seguridad de saber que la seguridad no se ve comprometida en aras de la comodidad.
Más información

New Cross se beneficia de la actualización del sistema de detección de incendios con Johnson Controls

Las consecuencias de un incendio o una falsa alarma en un entorno hospitalario podrían poner en peligro la vida de los pacientes debido a las dificultades y los peligros de una evacuación de emergencia. La actualización permite al hospital New Cross beneficiarse de un sistema de detección de incendios moderno, inteligente y totalmente direccionable que permite una detección rápida y fiable de los incendios, ayudando a proteger a los pacientes, al personal y a los visitantes.
Más información

Petróleo y Gas: Instalación / Nuevos sistemas

Contacto

Petróleo y gas: Servicio / Mantenimiento / Venta de productos

Contacto

Somos Johnson Controls

Zettler
Vigilant
Autocall
CWSI