- Johnson Controls
- BLOG
- La historia detrás del primer termostato doble del mundo
La historia detrás del primer
termostato doble del mundo
Alrededor de 1922, cuando el jefe de mantenimiento de las Escuelas Públicas de la Ciudad de Nueva York, cliente de Johnson Controls desde hace muchos años, notó cuánta energía se desperdiciaba en salones vacíos, supo que había que hacer algo. James Gallagher enfrentó un desafío que todavía resulta familiar: ofrecer calefacción espacios que nadie estaba usando. Se dio cuenta de cuánto combustible se desperdiciaba al calentar salones desocupados en la Escuela Pública N.º 138, en Brooklyn. Su visión: un termostato doble que redujera automáticamente la temperatura en los espacios vacíos, disminuyendo costos y aumentando la eficiencia.
Johnson Controls lo notó.
Tras adquirir la patente del Sr. Gallagher y perfeccionar algunos detalles, el termostato doble se convirtió en un verdadero punto de inflexión. Con la Gran Depresión a la vuelta de la esquina, lo que impulsó a los propietarios de edificios a ahorrar combustible por cualquier medio posible, era una idea cuyo momento había llegado.
El mayor avance en termostatos desde su invención
Por qué fue importante entonces y por qué sigue siéndolo:
- Control inteligente: termostato de dos temperaturas con un tablero central de control
- Diseño eficiente: un solo compresor de aire y una válvula accionada por diafragma para cada unidad
- Ahorro automático: los ajustes de presión de aire bajaban el punto de control de 70° F (21, 1º C) a 55° F (12, 8º C) durante periodos sin ocupación
Fue un punto de inflexión para la industria de HVAC, abriendo el camino a innovaciones posteriores, como el termostato de calefacción y enfriamiento. Pero para nosotros, es solo otro hito en una larga historia de progreso que cambia al mundo.
La evolución de la innovación del termostato doble
Ese mismo espíritu que abrió camino al primer termostato doble del mundo se hizo presente en 1990, cuando presentamos Metasys, un sistema abierto de automatización de edificios que estableció un nuevo estándar del sector en escalabilidad, resiliencia e inteligencia energética. Más de 25 años después, sigue siendo nuestro sistema insignia de gestión de edificios (BMS), diseñado para responder a las exigencias de entornos de misión crítica, especialmente con el lanzamiento de Metasys 15.0.
Lo que usted necesita saber sobre Metasys 15.0
Como un gran salto adelante, con herramientas más inteligentes, flujos de trabajo más rápidos y análisis más profundos, Metasys 15.0 ofrece las ventajas que los administradores de instalaciones necesitan:
- Expansión sin complicaciones: admite 1.000 dispositivos IP por servidor, un 60% más que sistemas comparables, y reduce los costos de infraestructura hasta en un 60%
- Resiliencia de datos 24/7: con nueva redundancia multi-servidor
- Suite de gestión de energía lista para usar: acceso a la información con tres clics
- El tiempo de configuración más rápido del sector: reduce el tiempo de configuración de equipos en casi un 95% y sin necesidad de apagar servidores
- Apertura real: compatibilidad con una amplia gama de protocolos de terceros
Ya sea que usted sea responsable de una sola instalación o de un campus extenso, podemos ayudarle a transformar su edificio de una entidad estática a un activo estratégico. Con un portafolio global de soluciones comprobadas que abarca HVAC, seguridad, automatización y más, estamos listos para impulsar su misión.

















.jpg?la=es-419&h=320&w=720&hash=B97DCEAAF6D6D6A98A8003B87B8617C5)














.jpg?la=es-419&h=310&w=720&hash=C9C6399268DD118001124D973B28B335)


.jpg?la=es-419&h=320&w=719&hash=782613539283EF168FF62ED0741B9AD7)
.jpg?la=es-419&h=306&w=720&hash=15A43351C675937291F434D71803921C)

.png?la=es-419&h=320&w=720&hash=12E057584F110DB9C7D4970181539A2C)