Reduzca los costos de energía en aproximadamente 30% y minimice el tiempo de inactividad con nuestras soluciones de HVAC

Las instalaciones de salud enfrentan exigencias sumamente complejas que varían de un espacio a otro. Es necesario satisfacer estas necesidades, combinadas con rigurosos requisitos de cumplimiento, al tiempo que se controlan los costos operativos. Los sistemas HVAC confiables, eficientes energéticamente y flexibles son esenciales para brindar atención segura, efectiva e ininterrumpida a los pacientes. 

Johnson Controls combina su equipo de climatización YORK®, líder en la industria, con especialistas en el sector de la salud y más de 40.000 expertos en servicio para ofrecer y mantener sistemas eficientes, resistentes y confiables que creen entornos ideales para el personal y la recuperación de los pacientes.

¿Cómo abordan los sistemas de HVAC los entornos complejos del sector salud?

Settings mechanism
Eficiencia Inigualable

Desde chillers hasta bombas de calor y unidades de manejo de aire, cada equipo está diseñado para ofrecer la máxima eficiencia, lo que se traduce en menores costos de energía y un rendimiento óptimo.

air
Tiempo de Actividad Confiable del Sistema

Nuestros equipos de climatización (HVAC) se someten a pruebas rigurosas, y cada componente pasa por pruebas de funcionamiento al 100% para garantizar su rendimiento y durabilidad.

Analysis on display
Espacios que cumplen con las normas, saludables y seguros

Al minimizar los contaminantes transportados por aire mediante una mejor calidad del aire y un sistema de filtración avanzado, se maximiza la recuperación de los pacientes y se mantienen condiciones que cumplen con las normas.

Equipos de HVAC enfocados a la salud

Nuestro portafolio de soluciones YORK® de Johnson Controls, enfocadas al sector de la salud, está diseñado para maximizar el tiempo de actividad y ofrecer una facilidad de mantenimiento superior, con el fin de garantizar que los hospitales de cualquier tamaño puedan brindar una atención al paciente continua y de primer nivel.

chi_imageleftcontentright_ymc2-quick-start_1_v2

Chiller YORK YMC2 Centrífugo con Rodamientos Magnéticos

165-1000 TR (580-3516 kW)

Gracias a los avances de muchos años en los chillers YORK® y a la tecnología de rodamientos magnéticos activos, el chiller YMC2 ofrece a las instalaciones del sector salud un menor costo total de propiedad, excelente eficiencia, confiabilidad y una operación silenciosa.

Conozca más
york-yk-centrifugal-chiller

Chiller centrífugo YORK YK

250-3000 TR (880-10.550 kW)

El chiller YK  está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en una amplia variedad de aplicaciones de salud gracias a una combinación exclusiva de características.
Ya sea que las condiciones ambientales sean cálidas o frías, húmedas o secas, el chiller YK puede adaptarse a condiciones en constante cambio y a los requisitos de espacio.

Conozca más
york-cyk-heat-pump

Chiller/Bomba de Calor Centrífugo Compuesto Agua-Agua YORK CYK

  • 7000-38.000 MBH (2051-11.136 kW) de calefacción,  
  • 400-2000 toneladas (1406-7033 kW) de enfriamiento 
El Chiller/Bomba de Calor YORK® CYK permite a las instalaciones de salud con necesidades independientes de calefacción y enfriamiento pasar de las calderas que queman combustibles fósiles a la electrificación. Es la solución ideal de calefacción eléctrica de alta eficiencia, con la capacidad de suministrar agua caliente a altas temperaturas de hasta 170 °F (77 °C).

Conozca más
Custom Air Handling Units

Unidades de Manejo de Aire Personalizadas

Las Unidades de Manejo de Aire Personalizadas YORK® están diseñadas para satisfacer las necesidades cambiantes de los entornos de salud actuales. Un proceso de fabricación optimizado agiliza los plazos de los proyectos y la instalación, mientras que una interfaz de diseño intuitiva garantiza un rendimiento optimizado específicamente para su instalación.

Conozca más
Solution Semi-Custom Indoor AHU

Unidades de Manejo de Aire para Interiores Semipersonalizadas

No hay dos instalaciones de salud iguales. Nuestro amplio portafolio de Unidades de manejo de Aire para Interiores y nuestros diseños altamente adaptables permiten configuraciones escalables y casi ilimitadas, lo que maximiza la flexibilidad al tiempo que minimiza el espacio ocupado y libera espacio valioso dentro de su hospital.

Conozca más
york_commercial_pagelist_solution-outdoor-semi-custom-air-handlers

Unidades Manejadoras de Aire para Exteriores Semipersonalizadas

Estas Unidades de Manejo de Aire combinan los beneficios comprobados de nuestras Unidades para Interiores Semipersonalizadas con un diseño flexible y de relación de aspecto variable que admite una amplia gama de configuraciones. Fabricadas con tecnologías que mejoran la eficiencia, superan constantemente a las demás unidades de su clase, sin importar su tamaño o diseño.

Conozca más

Aproveche los servicios de HVAC para garantizar que su instalación funcione al máximo rendimiento para su personal y sus pacientes

man working on machine repair

Reparaciones de sistemas HVAC

Reduzca los costos de mantenimiento del hospital y minimice el tiempo de inactividad gracias al apoyo personalizado de nuestros expertos locales en reparación de sistemas de climatización.

repairing

Mantenimiento de sistemas HVAC

Garantice el rendimiento de los equipos, prolongue la vida útil de los activos y evite el tiempo de inactividad con programas de mantenimiento continuo a cargo de expertos, para que la atención al paciente nunca se vea interrumpida.

DIgital analysy

Diagnóstico de sistemas HVAC

Identifique problemas a tiempo y evite fallas costosas con nuestros servicios de diagnóstico avanzado.

man-using-tablet-machines

Servicio de chillers conectados a la nube

Reduzca los tiempos de inactividad no planificados, aumente la resistencia y reduzca los costos de mantenimiento hasta en 67% con monitoreo remoto del rendimiento y análisis de expertos.

¿Quiere saber más? Explore nuestras últimas novedades sobre climatización 

Ver todas las novedades sobre HVAC
St John of God Berwick Hospital

Estamos listos para ayudarle.

Contacte a un experto en climatización HVAC para descubrir cómo podemos ayudarle

Por favor, lea nuestro Aviso de Privacidad para obtener información sobre cómo protegemos y gestionamos sus datos personales. Al rellenar este formulario y enviar sus datos, confirma que ha leído, comprendido y aceptado nuestras condiciones de privacidad, así como las condiciones de uso de nuestras cookies.