- Johnson Controls
- Refrigeración y Calor Industrial
- Tanques e Intercambiadores de Calor
Tanques e Intercambiadores de Calor
Componentes integrales en sistemas de refrigeración y bombas de calor
Los intercambiadores de calor son componentes clave tanto en sistemas de refrigeración como en bombas de calor y recipientes a presión, y Sabroe ofrece un amplio portafolio de ellos para obtener el máximo rendimiento. Al combinarlos con nuestra gama de compresores, los intercambiadores pueden cubrir todas las funciones clave de un ciclo de refrigeración.
Condensadores
Los condensadores Sabroe están diseñados para la condensación en el lado de la carcasa, fuera de los tubos, y para calentar fluidos secundarios y corrosivos en el lado de los tubos.
Ver equipos Desuperheaters
El desuperheater es un intercambiador de calor horizontal de carcasa y tubo. Está diseñado para calentar agua en un circuito cerrado en el exterior de tubos de acero mediante el enfriamiento de gas a alta presión en el interior de los tubos. Fue creado para integrarse en la línea de gas a presión entre el compresor y el condensador en unidades de refrigeración y bombas de calor.
Ver equipos
Intercambiadores de Calor en Cascada
La serie ECSQ de Sabroe combina nuestra última tecnología de transferencia de calor por ebullición y condensación utilizando un intercambiador de calor horizontal de carcasa y tubos para la condensación en la carcasa y ebullición en el interior de los tubos. Está disponible en más de 100 configuraciones diferentes.
Ver equipos Evaporadores
Los evaporadores de Sabroe están diseñados para la evaporación inundada de refrigerante fuera de los tubos y la refrigeración de fluidos secundarios o corrosivos en el lado de los tubos.
Ver equipos
Intercambiadores de Calor de Gas de Succión
Los intercambiadores de calor de gas de succión tienen la doble función de mejorar la seguridad del compresor y optimizar el rendimiento de la unidad de refrigeración. Garantizan el funcionamiento óptimo del compresor regulando el subenfriamiento del líquido y evitando el sobrecalentamiento del gas de succión. El resultado es un sistema de refrigeración más seguro y eficiente.
Ver equipos Enfriadores de Aceite
Además de la refrigeración del aceite, nuestro desuperheater también es adecuado para su instalación como subenfriador o enfriador de líquido, si es necesario.
Ver equipos
Acumulador de aceite
Si la gama estándar de tanques Sabroe no contiene un equipo que se adapte completamente a una aplicación determinada, se puede fabricar un tanque especial según sus especificaciones. También ofrecemos acumuladores verticales y horizontales para instalaciones in situ.
Ver equipos Rectificadores de aceite
La función principal de un rectificador de aceite es devolver el aceite al compresor y separarlo del refrigerante. Esto se consigue evaporando el refrigerante dentro de un intercambiador de calor de carcasa y tubos, utilizando el gas para devolver el aceite al compresor. Disponemos de varias configuraciones estándar que se adaptan a la gama de equipos Sabroe.
Ver equipos
Tanque Recirculador
Los tanques recirculadores de bomba desempeñan la función crucial de separar cualquier exceso de refrigerante líquido que regresa de los evaporadores. Esto garantiza que el refrigerante circule correctamente y mantenga la eficiencia del sistema.
Ver equipos Intercooler Abierto
Los intercoolers se utilizan en sistemas de refrigeración de dos etapas para mezclar el gas de descarga del lado de la etapa baja con el fluido de dos fases del lado de la etapa alta. Esto permite que el gas de descarga se enfríe. Sirve como paso intermedio en el proceso de refrigeración, ayudando a regular la temperatura y optimizar el rendimiento general del sistema.
Ver equipos
Economizador Abierto
La función principal de un economizador es enfriar el refrigerante líquido del condensador antes de que se dirija al evaporador, lo que mejora la eficiencia. Disponemos de cinco configuraciones estándar que se adaptan a cualquier tipo de compresores.
Ver equipos Recibidores
Recibidores verticales y horizontales y depósitos de drenaje de aceite para instalaciones in situ. El portafolio de tanques e intercambiadores de calor Sabroe incluye recibidores verticales y horizontales para instalaciones in situ. La serie de recibidores también incluye tanques de drenaje de aceite.
Ver equipos

















.jpg?la=es-419&h=320&w=720&hash=B97DCEAAF6D6D6A98A8003B87B8617C5)














.jpg?la=es-419&h=310&w=720&hash=C9C6399268DD118001124D973B28B335)


.jpg?la=es-419&h=320&w=719&hash=782613539283EF168FF62ED0741B9AD7)
.jpg?la=es-419&h=306&w=720&hash=15A43351C675937291F434D71803921C)

.png?la=es-419&h=320&w=720&hash=12E057584F110DB9C7D4970181539A2C)