Compresor de Tornillo Rotativo Semihermético FRICK (RSH-C 43)

El nuevo Compresor de Tornillo Rotativo Semihermético FRICK (RSH-C 43) aporta a su sistema de cascada de CO2 la confiabilidad de los Compresores de Tornillo FRICK y menor costo total de propiedad. Con el aumento de las regulaciones sobre HFC (Hidrofluorocarbonos), los refrigerantes naturales, como el dióxido de carbono y el amoníaco, son cada vez más comunes.

El compresor FRICK RSHC 43 incluye un motor y un compresor de tornillo integrados en una sola carcasa. La incorporación del motor y el compresor en una sola carcasa reduce costos y elimina la necesidad de realizar un cierre de eje y acoplamiento de transmisión. El compresor tiene una presión de diseño de 600 psi y utiliza la última tecnología FRICK para compresores de tornillo de alto rendimiento. El control de capacidad se realiza mediante un variador de frecuencia (VFD) que opera de 1800 a 7200 rpm. El RSHC 43 puede soportar temperaturas de condensación en cascada de -15°C a -3,9 °C para diversas aplicaciones de almacenamiento y procesos en frío.

Descargue el brochure

Lee nuestro Aviso de privacidad para obtener información sobre cómo protegemos y gestionamos tus datos personales. Al completar este formulario y enviar tu información, confirmas que has revisado, entendido y aceptado nuestros términos de privacidad, así como nuestros términos sobre cookies.