Refrigeración Ecológica: confiable y conveniente
Chiller IPAC-S
El nuevo chiller IPAC-S facilita más que nunca la transición a la refrigeración ecológica. Fáciles de transportar, montar, instalar, conectar, poner en marcha, mantener y reparar, nuestros chillers de tamaño estándar ocupan poco espacio en un paquete compacto para una comodidad excepcional en cada etapa.
Máxima eficiencia y mínimo mantenimiento
Con el chiller IPAC-S, la transición a la refrigeración ecológica es fácil y eficiente. Para conseguir la máxima transferencia de calor, el chiller incorpora una eficiente tecnología de transferencia de calor de carcasa y placas que elimina la posibilidad de fugas o desgaste de las juntas. La baja carga de amoníaco proporciona la máxima eficiencia de refrigeración con un mínimo riesgo. Y la reducción de 5:1 del compresor de tornillo FRICK ahorra energía cada día. Esto es refrigeración ecológica, como debe ser.

















.jpg?la=es-419&h=320&w=720&hash=B97DCEAAF6D6D6A98A8003B87B8617C5)














.jpg?la=es-419&h=310&w=720&hash=C9C6399268DD118001124D973B28B335)


.jpg?la=es-419&h=320&w=719&hash=782613539283EF168FF62ED0741B9AD7)
.jpg?la=es-419&h=306&w=720&hash=15A43351C675937291F434D71803921C)

.png?la=es-419&h=320&w=720&hash=12E057584F110DB9C7D4970181539A2C)