Unidades Recirculadoras de Líquido FRICK®

Unidades Recirculadoras de Líquido FRICK®

Sistemas Paquetizados de Recirculadoras de Líquido

Descripción general del equipo

En Johnson Controls, ofrecemos unidades recirculadoras de líquido verticales y horizontales para satisfacer las especificaciones exactas de su instalación de refrigeración. Las unidades recirculadoras de líquido FRICK® son preensambladas en fábrica que combinan un tanque separador a presión ASME, un par de bombas mecánicas de líquido y las tuberías y accesorios necesarios, todo ello montado sobre una base de acero estructural.

Quédese tranquilo sabiendo que el tanque recirculador y los componentes se limpian por abrasión antes del montaje para garantizar un interior impecable y una mejor adherencia de la pintura exterior.

Descripción general del equipo

Características

  • Diseñados y adaptados para el refrigerante y las condiciones de operación especificados
  • Las conexiones y las tuberías de la unidad se adaptan de acuerdo con los estándares de la industria en función del refrigerante y las condiciones de operación especificadas
  • El tanque separador y los componentes se limpian mediante abrasión antes del montaje para garantizar un interior impecable y una mejor adherencia de la pintura exterior
  • Las tuberías de la unidad se someten a pruebas de presión para garantizar la integridad de todas las soldaduras, se deshidratan al vacío y se cargan con nitrógeno a 15 psi, lo que minimiza la posibilidad de corrosión interna
  • Las unidades destinadas a ser utilizadas con amoníaco se suministran con un acumulador de aceite para separar el aceite arrastrado
  • Las unidades se suministran con un par de bombas de líquido seleccionadas para los requisitos de operación especificados. Una bomba para la operación y la otra de reserva
  • Cada bomba está provista de válvulas de aislamiento y un alivio de seguridad hidrostático que permite realizar mantenimiento a cualquiera de las bombas mientras la otra permanece en operación
 

Contáctenos

Lee nuestro Aviso de privacidad para obtener información sobre cómo protegemos y gestionamos tus datos personales. Al completar este formulario y enviar tu información, confirmas que has revisado, entendido y aceptado nuestros términos de privacidad, así como nuestros términos sobre cookies.