Acumuladores de Aceite Horizontales FRICK®

Acumuladores de Aceite Horizontales FRICK®

Tanques a presión confiables de diámetro pequeño

Descripción general del equipo

En Johnson Controls, hemos diseñado los Acumuladores de Aceite Horizontales FRICK® para una operación limpia y segura en sus instalaciones. Con un diámetro de 8 a 12 pulgadas y una longitud de hasta 36 pulgadas, nuestros Acumuladores de Aceite Horizontales FRICK® son tanques a presión más pequeños que recogen el refrigerante rico en aceite que puede acumularse en su sistema de refrigeración. Con certificación ASME y diseñados específicamente para su uso con amoníaco, nuestros Acumuladores de Aceite Horizontales cuentan con pintura epoxi de alta calidad resistente a la corrosión para prolongar la vida útil del equipo y ahorrar costos.
Descripción general del equipo

Características

  • Certificación ASME y BPV
  • Presión máxima de trabajo a 450 psi (31 Bar).
  • Temperatura mínima de trabajo de -48 °C.
  • Soportes integrales de acero
  • Pintura inhibidora de corrosión de alta calidad
  • Calentador de inmersión opcional (se envía por separado) con termostato para aplicaciones de baja temperatura
  • Materiales de construcción disponibles en acero al carbono y acero inoxidable
  • El material de acero al carbono incluye 1/16" de tolerancia a la corrosión

Contáctenos

Lee nuestro Aviso de privacidad para obtener información sobre cómo protegemos y gestionamos tus datos personales. Al completar este formulario y enviar tu información, confirmas que has revisado, entendido y aceptado nuestros términos de privacidad, así como nuestros términos sobre cookies.