Economizadores FRICK®

Economizadores FRICK®

Los intercambiadores de calor son perfectos para las necesidades de refrigeración industrial

Descripción general del equipo

Diseñados para maximizar el efecto de refrigeración de líquido a los evaporadores, los economizadores FRICK se diseñan de acuerdo con las normas de presión ASME (Sociedad Estadounidense de Ingenieros Mecánicos) y el refrigerante específico que se vaya a utilizar.

Descripción general del equipo

Características

  • Los economizadores FRICK® están diseñados y adaptados para el refrigerante y las condiciones de operación especificados
  • Todas las conexiones se adaptan de acuerdo con los criterios estándar de la industria en función del refrigerante y las condiciones de operación especificadas.
  • El software FRICK® Coolware permite la clasificación personalizada de los economizadores (excepto los economizadores DX) con varios refrigerantes, tamaños de las conexiones en función de la capacidad máxima del tanque o de la capacidad específica y modificación de las ubicaciones de las conexiones (dentro de los límites).
  • Los economizadores FRICK® y sus componentes se limpian mediante abrasión antes de su montaje para garantizar un interior limpio y la máxima adherencia del sistema de pintura exterior final
  • El tanque, una vez terminado, se somete a pruebas de presión para asegurar la integridad de todas las soldaduras, se deshidrata al vacío y se carga con nitrógeno a 15 psi para su transporte y almacenamiento. Este procedimiento minimiza la posibilidad de corrosión interna antes de su puesta en servicio
 

Contáctenos

Lee nuestro Aviso de privacidad para obtener información sobre cómo protegemos y gestionamos tus datos personales. Al completar este formulario y enviar tu información, confirmas que has revisado, entendido y aceptado nuestros términos de privacidad, así como nuestros términos sobre cookies.