Intercambiadores de Calor de Placas Industriales FRICK®

Intercambiadores de Calor de Placas Industriales FRICK®

Maximice la eficiencia térmica con los intercambiadores de calor de placas LaZerWeld

Descripción general del equipo

FRICK® Industrial Refrigeration ofrece 13 modelos de nuestros intercambiadores de calor de placas industriales LaZerWeld de alta calidad, diseñados específicamente para su uso con refrigerantes de amoníaco, halocarburos e hidrocarburos. Con tecnología ideal para su uso en una variedad de procesos de alimentos, bebidas e industriales, los intercambiadores de calor de placas semisoldadas LaZerWeld vienen en tamaño compacto y le ofrecen una transferencia de calor de alta eficiencia para reducir los costos de energía.
Descripción general del equipo

Características

  • Transferencia de calor de alta eficiencia para reducir los costos energéticos
  • Su tamaño compacto requiere menos espacio de instalación
  • Su diseño exclusivo resiste la formación de incrustaciones y requiere menos limpieza
  • Flexibilidad para ampliarse rápidamente
  • Las cargas de refrigerante más pequeñas reducen la carga y los costos operativos

Contáctenos

Lee nuestro Aviso de privacidad para obtener información sobre cómo protegemos y gestionamos tus datos personales. Al completar este formulario y enviar tu información, confirmas que has revisado, entendido y aceptado nuestros términos de privacidad, así como nuestros términos sobre cookies.