- Johnson Controls
- Refrigeración y Calor Industrial
- Paneles de control FRICK
- Controlador de Sistema FRICK® Quantum™ HD Unity
Controlador de Sistema FRICK® Quantum™ HD Unity
Su operador de refrigeración virtual y solución de gestión de energía 24 horas al día, 7 días a la semana
Descripción general del equipo
El Controlador de Sistema FRICK® Quantum™ HD Unity de Johnson Controls incorpora las mejores y más actuales prácticas de control de refrigeración industrial con tecnología probada para un sistema de control central confiable y fácil de usar, perfecto para aplicaciones de almacenamiento en frío y procesos similares. Navegue fácilmente de un control al siguiente con la pantalla unificada para varios controladores. Además, nuestro Controlador de Sistema FRICK® Quantum™ HD Unity le permite acceder al sistema de forma segura desde Internet. Configure un acceso seguro y protegido al controlador desde, literalmente, cualquier ubicación externa.
Características
|
|
|
|
Recursos
Atrás
Siguiente

















.jpg?la=es-419&h=320&w=720&hash=B97DCEAAF6D6D6A98A8003B87B8617C5)














.jpg?la=es-419&h=310&w=720&hash=C9C6399268DD118001124D973B28B335)


.jpg?la=es-419&h=320&w=719&hash=782613539283EF168FF62ED0741B9AD7)
.jpg?la=es-419&h=306&w=720&hash=15A43351C675937291F434D71803921C)

.png?la=es-419&h=320&w=720&hash=12E057584F110DB9C7D4970181539A2C)