Sistemas de Control de Refrigeración FRICK® Diseñados a Medida

Sistemas de Control de Refrigeración FRICK® Diseñados a Medida

Enfoque inigualable en conservación de energía, ahorro de costos y eficiencia en la refrigeración

Descripción general de los sistemas

Para sistemas operativos fáciles de usar basados en décadas de experiencia en ingeniería de refrigeración, nuestros Sistemas de Control FRICK® están desarrollados para ser tan seguros, confiables y eficientes como lo exige la refrigeración industrial. Estos sistemas de control personalizados son operadores de refrigeración virtuales las 24 horas del día, que se caracterizan por un enfoque inigualable en control de la temperatura, conservación de la energía y ahorro de costos.

En Johnson Controls, desarrollamos cada Sistema de Control FRICK® como una solución de monitoreo adaptada a su aplicación específica. Le garantizamos que su próximo sistema de control de refrigeración integrará las estrategias más avanzadas en eficiencia energética y tecnología actualizada.

Descripción general de los sistemas

Características

  • Control de presión de descarga flotante (bulbo húmedo): aumenta la capacidad del compresor al tiempo que reduce su potencia.
  • Desconexión de carga: reduce estratégicamente el consumo de energía durante los períodos de carga máxima.
  • Control de velocidad variable: compresores de tornillo, condensador evaporativo y ventiladores de evaporadores.
  • Secuenciación de compresores: minimiza la potencia en línea.
  • Control de modulación proporcional/integral: válvulas motorizadas y variadores de velocidad
  • Operador virtual las 24 horas

Recursos

Atrás

Siguiente

Contáctenos

Lee nuestro Aviso de privacidad para obtener información sobre cómo protegemos y gestionamos tus datos personales. Al completar este formulario y enviar tu información, confirmas que has revisado, entendido y aceptado nuestros términos de privacidad, así como nuestros términos sobre cookies.