Condensadores de Tiro Inducido IDCF/IDC3

Condensadores de Tiro Inducido IDCF/IDC3

Condensadores industriales que son eficientes, duraderos y de fácil mantenimiento

Descripción general del equipo

El condensador evaporativo de tiro inducido y ventilador axial IDC3 está diseñado para reducir el tiempo de instalación mediante la incorporación de nuevas características de alineación y una construcción resistente. El IDC3 tiene una capacidad de 41 a 2734 TR en una sola unidad y es una opción ideal para proyectos nuevos o de sustitución.

El IDCF incorpora la misma construcción resistente y características que el IDC3, pero añade una tecnología patentada de serpentín/relleno para maximizar el rechazo de calor. El uso del medio de transferencia de calor secundario reduce la carga de refrigerante, el consumo de energía y la acumulación de incrustaciones en el serpentín. El IDCF tiene una capacidad de 45 a 2,810 TR de amoníaco en una sola unidad.

Descripción general del equipo

Características

  • Capacidad: De 41 a 2,810 TR en una sola unidad
  • Pesos operativos: De 1,724 kg a 75,160 kg
  • Tamaños de caja: de (1.2 m x 1.8 m) a (7.3 m x 10.9 m)
  • Protección estándar contra la corrosión de la carcasa: Paneles de acero galvanizado por inmersión en caliente G-235
  • Protección contra la corrosión del depósito: acero galvanizado G-235
  • Protección del ventilador: Acero galvanizado por inmersión en caliente G-235
  • Presión de prueba de la serpentín: 375 psi
  • Presión máxima de trabajo: 300 psi
  • Tipo de ventilador: Flujo axial con aspas de aluminio de alta resistencia
  • Tipo de boquilla: Orificios amplios antiobstrucción de 360 grados
  • Control de capacidad: Variadores de frecuencia, operación independiente de ventiladores 
  • Reducción del ruido: Nivel sonoro a plena velocidad del ventilador, máx. 76 (db)
  • Diseño del motor, bomba y ventilador: Motores totalmente cerrados
 

Contáctenos

Lee nuestro Aviso de privacidad para obtener información sobre cómo protegemos y gestionamos tus datos personales. Al completar este formulario y enviar tu información, confirmas que has revisado, entendido y aceptado nuestros términos de privacidad, así como nuestros términos sobre cookies.