- Johnson Controls
- Refrigeración y Calor Industrial
- Condensadores y Evaporadores
- Condensador Evaporativo de Acero Inoxidable IDSC2
Condensador Evaporativo de Acero Inoxidable IDSC2
Los condensadores de acero inoxidable de FRICK® ofrecen ahorro de costos de por vida
Descripción general del equipo
En Johnson Controls, le ayudamos a mantener su edificio funcionando con la máxima eficiencia con nuestro condensador de acero inoxidable IDSC2. Hemos fabricado este condensador de acero inoxidable para que resista las pruebas del tiempo y ofrezca un rendimiento más duradero en los entornos más exigentes. Con un diseño de serpentín, bastidor, cubiertas y depósito de acero inoxidable autopasivante, que se ha probado en los lugares más remotos donde la calidad del agua suele ser un problema, este condensador de acero inoxidable de FRICK® reduce significativamente los costos operativos anuales y ofrece una vida útil que duplica la de los condensadores evaporativos convencionales.
Características
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Recursos
Atrás
Siguiente

















.jpg?la=es-419&h=320&w=720&hash=B97DCEAAF6D6D6A98A8003B87B8617C5)














.jpg?la=es-419&h=310&w=720&hash=C9C6399268DD118001124D973B28B335)


.jpg?la=es-419&h=320&w=719&hash=782613539283EF168FF62ED0741B9AD7)
.jpg?la=es-419&h=306&w=720&hash=15A43351C675937291F434D71803921C)

.png?la=es-419&h=320&w=720&hash=12E057584F110DB9C7D4970181539A2C)