Compresores FRICK RXF

Compresores FRICK RXF

Los compresores FRICK® ofrecen confiabilidad y eficiencia excepcionales

Descripción general del equipo

En Johnson Controls, fabricamos compresores marca FRICK® para ayudarle a obtener el máximo rendimiento de su sistema de refrigeración industrial. El Compresor de Tornillo Rotativo FRICK® RXF presenta una tecnología avanzada y una confiabilidad inherente a su simplicidad. Un menor número de piezas móviles y un movimiento giratorio sencillo se traducen en menos mantenimiento, menores niveles de ruido y vibraciones y, por supuesto, menores costos totales de reparación, lo que le ahorrará dinero una y otra vez.  Con una confiabilidad demostrada en miles de instalaciones, los Paquetes de Compresores FRICK® RXF operan con la mayor eficiencia energética posible.
Descripción general del equipo

Características 

  • Incluye unidad de tornillo rotativo FRICK® XJF
  • Diseño de rotor 5+7 para la operación más potente y eficiente
  • El control continuo de capacidad se ajusta con precisión a las necesidades de carga
  • El control de relación de volumen variable reduce el consumo de energía
  • Controlador Quantum™ HD para una operación sin preocupaciones
  • Los motores montados en bridas eliminan la necesidad de alinear el acoplamiento
  • La Válvula Cold-Start™ garantiza un arranque rápido en cualquier condición
  • El SuperFilter II mantiene el aceite limpio
  • Los rodamientos antifricción proporcionan la mayor confiabilidad disponible
  • Todos los componentes son ensamblados y cableados en una unidad robusta para uso industrial.
  • Variador de velocidad opcional para una eficiencia excepcional

Contáctenos

Lee nuestro Aviso de privacidad para obtener información sobre cómo protegemos y gestionamos tus datos personales. Al completar este formulario y enviar tu información, confirmas que has revisado, entendido y aceptado nuestros términos de privacidad, así como nuestros términos sobre cookies.