Chiller con Compresor Tornillo YVWH

Chiller con Compresor Tornillo YVWH

Descubra la eficiencia con el Chiller con Compresor Tornillo Ennfriado por Agua de Velocidad Variable YVWH.

Descripción general del equipo

Para satisfacer la creciente demanda de chillers altamente eficientes y que ahorran energía, Johnson Controls presenta el  Chiller con Compresor Tornillo Ennfriado por Agua de Velocidad Variable y eficiencia premium YVWH.

Aprovechando la amplia experiencia de YORK® en equipos de enfriamiento, el YVWH, con su diseño y fabricación innovadores, supera los estándares de eficiencia de la industria y ofrece un valor excepcional a nuestros clientes.

Employees are discussing

Beneficios

Award
Experiencia

Con un siglo de legado innovador, conocimientos y experiencia, nos mantenemos a la vanguardia de nuestra industria.

icons_scalable
Innovación

Simulación CFD de vanguardia y mecanizado de precisión para un funcionamiento eficiente del compresor.

Icon of continuous-improvement
Superioridad

El IPLV de los chillers alcanza un valor de hasta 10,77, superando todas las normas AHRI.

Sustainability icon
Sostenibilidad

La excepcional eficiencia de los chillers eleva la eficacia de las prácticas de construcción ecológica a niveles extraordinarios.

Características

  • El nuevo compresor de doble tornillo ofrece una alta eficiencia y confiabilidad, con un diseño modular y compacto que facilita el montaje y el mantenimiento.
  • El variador de velocidad montado en la unidad reduce el impacto en la red, disminuye la corriente de arranque y mejora significativamente la eficiencia a carga parcial.
  • El condensador enfriado por agua cuenta con un intercambiador de calor de tubos y carcasa limpiable con tubos de cobre y aletas externas para una mayor eficiencia.
  • Una válvula de expansión electrónica, controlada por el sistema, regula el flujo de refrigerante al evaporador para adaptarse a las diferentes condiciones.
 
  • El evaporador utiliza un diseño híbrido de película descendente para una mayor eficiencia, un menor consumo de refrigerante y un control confiable.
 
  • El control de la capacidad se logra mediante un control de velocidad variable y una válvula deslizante para modular el control del 100% al 15% de la carga total.
 
  • El sistema de separación de aceite de alta eficiencia proporciona una protección adecuada al compresor de la unidad.

Póngase en contacto con nuestros expertos

Póngase en contacto con nosotros para conocer nuestros equipos, obtener asesoramiento de expertos o encontrar la solución óptima para sus operaciones.

Contáctenos
Contact Center